Socles de convoyeur / Type en H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Socles de convoyeur/Type en H:Affichage d'image associés
 SupportProfilé extrudé en aluminiumBase de piedBoulon de réglage du nivellementRoulette
MatériauAcierAluminiumAcierAcierArbreRoue
AcierPlastique
Traitement de surfaceGalvanisation au zincAnodisé clairGalvanisation au zincGalvanisation au zincGalvanisation au zinc-
Les colonnes sont livrées non assemblées. Le client doit se charger de l'assemblage.

Spécifications

Référence pièce-Y -L
   
Type Forme
CSTW C-Y500-L1000
Référence pièceY
Incrément de 1mm
L
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeForme
CSTWA
(système de réglage)
C
(roulette)
150~600100~490 
500~690 
700~990 
1000~1200 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSTWA-Y[150-600/1]-L[100-1200/1]
CSTWC-Y[150-600/1]-L[200-1200/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Largeur [Y]
(mm)
Longueur [L]
(mm)
1 7 jours 10Type à support de nivellement (type A)150 ~ 600100 ~ 1200
1 7 jours 10Type à roulettes (C)150 ~ 600200 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur applicable Convoyeurs à courroie plate

Assistance technique