[Standard] Axe X / rainure à queue d'aronde / vis d'entrainement rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Standard] Axe X/rainure à queue d'aronde/vis d'entrainement rapide:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XFHT40
Produit existant à étage de haute précision : XSC, XSL (P.1899, 1900)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids
(kg)
Prix unitaire
TypePosition de fixationHorizontaleVerticaleLinéarité
XFHT40Pas de symbole (standard)
R (Inversé gauche/droite)
40x40±104.519.69.850µm0.06 
6060x60±2029.414.70.16 
406040x6039.219.60.17 
409040x90±350.18 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XFHT40-R
XFHT60
XFHT60-R
XFHT4060
XFHT4060-R
XFHT4090
XFHT4090-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Inversé

147.35 €

1 5 jours 1026-4026-405 à 30≤±10mm1-15404019.6±1015Droit et gauche

168.63 €

79.26 €

1 Jour même

Stock

1041-6041-605 à 30±10-30mm15.1-20606029.4±2017Standard

168.63 €

1 5 jours 1041-6041-605 à 30±10-30mm15.1-20606029.4±2017Droit et gauche

160.45 €

1 5 jours 1041-6026-4030,1 à 50±10-30mm15.1-20604039.2±2020Standard

160.45 €

1 5 jours 1041-6026-4030,1 à 50±10-30mm15.1-20604039.2±2020Droit et gauche

188.27 €

1 5 jours 1061-9026-4030,1 à 50> ±30mm15.1-20904039.2±3520Standard

188.27 €

1 5 jours 1061-9026-4030,1 à 50> ±30mm15.1-20904039.2±3520Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Catégorie Corps principal Type Axe des X
Rectitude de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 4.5

Assistance technique