• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Standard] Axe XY / tête de micromètre / linéaire / à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Standard] Axe XY/tête de micromètre/linéaire/à billes:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4125 équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
XYLBS40
Produit existant à étage de haute précision : XYSG (p.1946)
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Capacité de charge (N)Graduation minimum (µm)Précision de la courseRigidité du moment ("/N•cm)Parallélisme (µm)Poids (kg)Vis fournie
(Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux en acier inoxydable)
Prix unitaire
TypePos. de la tête de micromètreLinéaritéPasLacetPasLacetRoulement
XYLBS40Pas de symbole (standard)
CR (gauche/droite inversées)
40x40±6.595.61010µm30"25"0.590.70.59600.48M3-8, x4 
6060x60191.635"30"0.150.160.150.88M4-8, x4 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYLBS40
XYLBS40-CR
XYLBS60
XYLBS60-CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé

397.38 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 100404095.60.590.70.59Standard

397.38 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 100404095.60.590.70.59Droit et gauche

429.17 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus6060191.60.150.160.15Standard

429.17 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus6060191.60.150.160.15Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Méthode d'alimentation Têtes de micromètre
Matériau de la table EN 1.4125 Equiv. Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35.1-40 Course (distance X)(mm) ±6.5 Course (distance Y)(mm) ±6.5
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 40 Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 10
Parallélisme de la table(µm) 60 Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Assistance technique