Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
ZLBS40 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Graduation minimum (µm) | Précision de la course | Rigidité du moment ("/N•cm) | Poids (kg) | Vis fournie (Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux en acier inoxydable) | Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Position de la tête de micromètre | Linéarité | Pas | Lacet | Pas | Lacet | Roulement | |||||||
ZLBS | 40 | Pas de symbole (standard) CR (Gauche/droite inversées) | 40x40 | ±6.5 | 19.6 | 10 | 10µm | 30" | 25" | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.43 | M3-16, 2 pc. | |
60 | 60x60 | 35" | 30" | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.83 | M4-16, 2 pc. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZLBS40 |
ZLBS40-CR |
ZLBS60 |
ZLBS60-CR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Standard | ||
261.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Droit et gauche | ||
294.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Standard | ||
294.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Droit et gauche |
Loading...
Type | Axe des Z | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5 à 30 | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Jusqu'à ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | EN 1.4125 Equiv. | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel |
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 15,1 à 20 | Charge admissible(N) | 19.6 |
Distance de déplacement (axe des Z)(mm) | ±6.5 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 20 | Surface d'étage de l'axe des Z | Axe des Z |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Rectitude de la table(µm) | 10 | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles