• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Standard] Tête de micromètre / type rotatif

[Standard] Tête de micromètre/type rotatif:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : vis d'assemblage à six pans creux à tête basse en acier inoxydable RTSS40 (M3-6, 3 pc.)
RTSS60 (M4-8, 3 pc.)

Spécifications

Référence pièce
RTSS40
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(°)
Capacité de charge
(N)
Résolution
("/gradué)
Parallélisme
(µm)
Poids
(kg)
Prix unitaire
Type1 à 4 pièce(s)
RTSS4040x40±109.8≈1'51"500.14 
6060x6029.4≈1'12"0.26 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RTSS40
RTSS60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)

246.37 €

1 5 jours 109.84040

270.21 €

1 Jour même

Stock

1029.46060

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

[Standard] Tête de micromètre/type rotatif:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la table Type carré Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Distance de déplacement (précis)(deg) ±10°
Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Guide à glissière Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15.1-20 Course (angle α)(deg) ±10
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 20 Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Parallélisme de la table(µm) 50
Position du bouton d'alimentation Latéral Position de la tête de micromètre Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Assistance technique