Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
PMY | EN 1.4301 Équiv. |
PMT | EN 1.4401 Équiv. |
Référence pièce | - | Forme | - | A | - | B | - | D | ||||
Type | Nb de mailles | Symbole | ||||||||||
PMY PMT | 16 100 | Y X | - - | K M | - | 150 | - | 100 | - | 250 |
Tolérance des dimensions A, B et D | ||
Type | Dimension | Tolérance |
Carré | 20~200 | ±1.0 |
210~500 | ±1.5 | |
510~1000 | ±2.0 | |
Type | 20~500 | ±3.0 |
Référence pièce | Normes maille | Forme | Carré | Type | |||||
Incrément de 10 mm | |||||||||
Type | Nombre de mailles par 1 pouce (25.4 mm) carré | Symbole | Dimension tamis maillage a (mm) | Dia. câble b (mm) | Rapport d'ouverture (%) | A | B | D | |
PMY (EN 1.4301 Équiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | K (carrée) M (ronde) | 20~1000 A≥B | 20~1000 | 20~500 |
Y | 1.02 | 0.57 | 41.2 | ||||||
18 | X | 1.07 | 0.34 | 57.6 | |||||
Y | 0.91 | 0.5 | 41.7 | ||||||
30 | X | 0.60 | 0.25 | 49.8 | |||||
Y | 0.56 | 0.29 | 43.4 | ||||||
40 | X | 0.46 | 0.18 | 51.7 | |||||
60 | X | 0.28 | 0.14 | 44.4 | |||||
80 | X | 0.20 | 0.12 | 39.1 | |||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
120 | X | 0.13 | 0.08 | 38.3 | |||||
PMT (EN 1.4401 Équiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | ||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
150 | X | 0.11 | 0.06 | 41.9 | |||||
200 | X | 0.08 | 0.05 | 37.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Forme | Dimension maillage de tamis a (mm) | Diam. De fil b (mm) | Nb de mailles | (uniquement pour type carré) Largeur B (A dim. ≥ dim. B) (mm) | (pour type carré) Longueur A, (pour type rond) diam. D (mm) | Rapport d'ouverture (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Carrée | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ronde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 20 ~ 500 | 66.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Carrée | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ronde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 20 ~ 500 | 36.0 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Carrée | 0.11 | 0.06 | 150 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ronde | 0.11 | 0.06 | 150 | - | 20 ~ 500 | 41.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Carrée | 0.08 | 0.05 | 200 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 37.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ronde | 0.08 | 0.05 | 200 | - | 20 ~ 500 | 37.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 1.30 | 0.29 | 16 | - | 20 ~ 500 | 66.9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 1.02 | 0.57 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.2 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 1.02 | 0.57 | 16 | - | 20 ~ 500 | 41.2 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 1.07 | 0.34 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 57.6 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 1.07 | 0.34 | 18 | - | 20 ~ 500 | 57.6 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.91 | 0.5 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.7 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.91 | 0.5 | 18 | - | 20 ~ 500 | 41.7 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.60 | 0.25 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 49.8 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.60 | 0.25 | 30 | - | 20 ~ 500 | 49.8 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.56 | 0.29 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 43.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.56 | 0.29 | 30 | - | 20 ~ 500 | 43.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.46 | 0.18 | 40 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 51.7 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.46 | 0.18 | 40 | - | 20 ~ 500 | 51.7 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.28 | 0.14 | 60 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 44.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.28 | 0.14 | 60 | - | 20 ~ 500 | 44.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.20 | 0.12 | 80 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 39.1 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.20 | 0.12 | 80 | - | 20 ~ 500 | 39.1 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.15 | 0.1 | 100 | - | 20 ~ 500 | 36.0 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Carrée | 0.13 | 0.08 | 120 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 38.3 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ronde | 0.13 | 0.08 | 120 | - | 20 ~ 500 | 38.3 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Forme
Dimension maillage de tamis a(mm)
Diam. De fil b(mm)
Nb de mailles
(uniquement pour type carré) Largeur B (A dim. ≥ dim. B)(mm)
(pour type carré) Longueur A, (pour type rond) diam. D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles