Maillage avec cadre

Maillage avec cadre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Maillage avec cadre:Affichage d'image associés
Maillage avec cadre:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Corps principalMaille
PMYFEN 1.4301 Équiv.PMY(EN 1.4301 Équiv.)P.506
PMTFEN 1.4401 Équiv.PMT(EN 1.4401 Équiv.)P.506
Tolérance des dimensions A, B, C et D
TypeTolérance
Carré±0.3
Type

Spécifications

Exemples de commande et méthode de calcul du prix
■Type standard
Le prix du type standard (maille avec châssis) s'obtient en ajoutant le prix unitaire du maillage (page suivante) au prix unitaire du châssis.
(Ex.)Référence pièce-Forme-A-B-C-T>>
    
CarréType Nb de mailles Symbole
 PMYF 16 X-K-100-100-C10-T1 

(Prix unitaire du châssis)+(Prix unitaire du maillage)=Type standard Prix unitaire
     

■Type à trous
ωPour trouver le prix du type à trous, ajouter les coûts d'usinage de trou au prix unitaire du type standard.
(Ex.)Référence pièce-Forme-A-B-C-T-Nombre de trous-N>>
    
 Type Nb de mailles Symbole
 PMYF 30 X-K-400-400-C30-T2-4H-N8 

(Prix unitaire du châssis)+(Prix unitaire du maillage)+(Coût d'usinage des trous)
=Prix unitaire du type à trous
       

(Ex.)Référence pièce-Forme-D-C-T>>
    
TypeType Nb de mailles Symbole
 PMTF 100 X-M-300-C30-T2 

(Prix unitaire du châssis)+(Prix unitaire du maillage)=Type standard Prix unitaire
     
Référence pièceNormes mailleFormeCarréTypeSélection C (mm)Sélection T (mm)Type à trous
Incrément de 10 mmNombre de trousDiamètre nominal
TypeNombre de mailles par 1 pouce (25.4 mm) carréSymboleDimension tamis maillage a (mm)Dia. câble b (mm)Rapport d'ouverture (%)ABDN (trou traversant)
PMYF
(EN 1.4301 Équiv.)
16 X1.30 0.2966.9 K
(carrée)

M
(ronde)
50~500
A≥B
50~500
50~500
10
(A, D≤100)

20
(110≤A, D≤300)

30
40
(110≤A, D≤500)
1

2

3
4H

6H

8H
3

4

5

6

8
Y1.02 0.5741.2
18 X1.07 0.3457.6
Y0.91 0.541.7
30 X0.60 0.2549.8
Y0.56 0.2943.4
40 X0.46 0.1851.7
60 X0.28 0.1444.4
80 X0.20 0.1239.1
100 X0.15 0.136.0
120 X0.13 0.0838.3
PMTF
(EN 1.4401 Équiv.)
16 X1.30 0.2966.9
100 X0.15 0.136.0
150 X0.11 0.0641.9
200 X0.08 0.0537.9
Limite de perçage : C-d≥6         
■Trou sélectionnable
Type à trousFrais d'usinage des trous
N (trou traversant)
4H 
6H 
8H 

Modifications

Maillage avec cadre:Affichage d'image associés
Référence pièce
PMTF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Forme Dimension maillage de tamis a
(mm)
Diam. De fil b
(mm)
Nb de mailles (uniquement pour type carré) Largeur B (A dim. ≥ dim. B)
(mm)
(pour type carré) Longueur A, (pour type rond) diam. D
(mm)
Largeur du profilé C
(mm)
Épaisseur du profilé T
(mm)
Rapport d'ouverture
(%)
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Carrée1.300.291650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Ronde1.300.2916-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Carrée0.150.110050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Ronde0.150.1100-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Carrée0.110.0615050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.9
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Ronde0.110.06150-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.9
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Carrée0.080.0520050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 337.9
1 10 jours 10EN 1.4401 Equiv.Ronde0.080.05200-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 337.9
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée1.300.291650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde1.300.2916-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 366.9
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée1.020.571650 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.2
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde1.020.5716-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.2
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée1.070.341850 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 357.6
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde1.070.3418-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 357.6
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.910.51850 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.7
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.910.518-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 341.7
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.600.253050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 349.8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.600.2530-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 349.8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.560.293050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 343.4
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.560.2930-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 343.4
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.460.184050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 351.7
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.460.1840-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 351.7
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.280.146050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 344.4
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.280.1460-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 344.4
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.200.128050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 339.1
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.200.1280-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 339.1
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.150.110050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.150.1100-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 336.0
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Carrée0.130.0812050 ~ 50050 ~ 50010 ~ 401 ~ 338.3
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Ronde0.130.08120-50 ~ 50010 ~ 401 ~ 338.3

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Maillage avec cadre:Affichage d'image associés

Assistance technique