Référence pièce:
références possibles.Référence pièce | - | Matériau de la roue |
FFHCHF50 | - | R |
Référence pièce | Matériau de la roue | d1 | B | H | J | E | Largeur de la clé mm | Masse (kg) | Prix unitaire 1 à 100 pièces. | ||
Type | D | Composant / Couleur | R(caoutchouc synthétique) | T(caoutchouc conducteur) | |||||||
FFHCHF | 50 | R(caoutchouc synthétique, noir) T(caoutchouc conducteur, noir) | 23 | 20 | 70 | 32 | 22 | 19 | 0.20 | ||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 | ||||||||
FFHCHFS (avec butée) | 50 | 20 | 70 | 22 | 19 | 0.20 | |||||
75 | 25 | 100 | 28 | 21 | 0.51 | ||||||
100 | 129 | 31 | 0.68 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
7.18 € ( 8.54 € ) | 5 jours ouvrables |
9.45 € ( 11.25 € ) | 5 jours ouvrables |
7.67 € ( 9.13 € ) | 5 jours ouvrables |
11.21 € ( 13.34 € ) | 5 jours ouvrables |
12.35 € ( 14.70 € ) | 5 jours ouvrables |
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 jours ouvrables |
7.81 € ( 9.29 € ) | 5 jours ouvrables |
9.83 € ( 11.70 € ) | 5 jours ouvrables |
8.31 € ( 9.89 € ) | 5 jours ouvrables |
11.83 € ( 14.08 € ) | 5 jours ouvrables |
12.98 € ( 15.45 € ) | 5 jours ouvrables |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 jours ouvrables |
Utilisation : Après insertion dans le cadre, le fait de serrer la pièce hexagonale avec une clé dédiée (PFSP21, vendue séparément) provoque l'expansion du caoutchouc, assurant la fixation depuis l'intérieur du tuyau.
Attention : bien que de l'acier inoxydable austénitique soit utilisé, un magnétisme se crée lors de l'usinage.