Structure tubulaire / unité standard / Séparation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Structure tubulaire/unité standard/Séparation:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-W-H
PFUCV
FFUC
-
-
W900
W1000
-
-
H1800
H1200
Référence pièceW
Incrément de 1mm
H
Incrément de 1mm
TypeProfilé/Couleur
PFUC
(profilé tubulaire)
W(blanc)
V(ivoire)
S(gris foncé)
600~1200600~2000
FFUC
(profilé industriel)
Pour les types et les couleurs de profilés, voirP.880, 881.

Modifications

Structure tubulaire/unité standard/Séparation:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FFUC-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCS-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCV-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCW-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Couleur H
(mm)
W
(mm)
1 9 jours 10Unités standard de profilé industriel-600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieS (gris foncé)600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieV (ivoire)600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieW (blanc)600 ~ 2000600 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Structure tubulaire/unité standard/Séparation:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme d'unité standard Séparation

Produits complémentaires

Assistance technique