Buses d'air à 90° / Type standard

Buses d'air à 90° / Type standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses d'air à 90° / Type standard
  • Buses d'air à 90° / Type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFTRW30

Buses d'air à 90°/Type standard:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement max.Couple de ruptureRésistance à la chaleur
AFTRWPlastique ABS0.7MPa7N • m70°C

Spécifications

Référence pièce
AFTRW30
Référence pièceOrificeTaux de débit d'air N
L/min
(à 0.3MPa)
Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~3940~99100~200
AFTRW3016-Ø121015    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFTRW30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

22.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Adapté à un espace limité. Facile à monter, l'angle de projection d'air étant vertical à la surface filetée.
Pour éviter l'endommagement
• Eviter de serrer la vis de façon excessive.
• Eviter les chocs sur les vis.
Buses d'air à 90°/Type standard:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Buses d'air à 90°/Type standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation Droit Matériau Résine thermoplastique (Plastique ABS) Angle de montage 90°
Type Type à 90° Fluide applicable Air comprimé Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.7
Diam. de vis nominal 1 R1/4 Forme Type standard Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) 210
Fileté Fileté

Vous vous trouvez sur la page de Buses d'air à 90° / Type standard, le numéro d'article est le suivant: AFTRW30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFTRW30.

Assistance technique