Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d |
NZRCS1 NZRS2 NZRAJ1 | - - - | 1.6 1.6 1.5 |
Référence pièce | d | T | Poids | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | (diam. du trou) | (g) | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |
NZRAJ | 1 | 1,5 | R1/8 | 50 | ||
2,0 |
Diam. de l'orifice. (mm) | 1.5 | ||||||||||||||
Pression d'eau (Mpa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
admissible (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.73 | 1.70 | 1.57 | 2.08 | 2.05 | 1.87 | 2.68 | 2.62 | 2.37 |
Diam. de l'orifice. (mm) | 2.0 | ||||||||||||||
Pression d'eau (Mpa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
admissible (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 1.71 | 1.65 | 1.27 | 2.3 | 2.23 | 1.7 | 3.15 | 3.08 | 2.35 | 3.82 | 3.69 | 2.85 | 4.91 | 4.74 | 3.63 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NZRAJ1-1.5 |
NZRAJ1-2.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du trou (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | |
61.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.0 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Forme d'injection variable | Fluide | Un liquide | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses pour un liquide | Diam. de vis nominal 1 | 1 (R1/8) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles