Raccords d'air / Collecteur / 4 sorties douille / 1 entrée douille / 1 entrée bouchon

Raccords d'air / Collecteur / 4 sorties douille / 1 entrée douille / 1 entrée bouchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords d'air / Collecteur / 4 sorties douille / 1 entrée douille / 1 entrée bouchon
  • Raccords d'air / Collecteur / 4 sorties douille / 1 entrée douille / 1 entrée bouchon
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'air/Collecteur/4 sorties douille/1 entrée douille/1 entrée bouchon:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCSCLaitonPlacage au chrome
MCSCSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MCSCS10
Référence pièceLCTMasse (g)MCSCMCSCS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~201 à 4 pièce(s)5~20
MCSC
MCSCS
852.5 (58)14.013 (8)97 (102)    
1056.0 (62)17.515.4 (10)107 (115)    
Les dimensions indiquées entre parenthèses concernent MSWTP. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E. du tube.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCSC8
MCSC10
MCSCS8
MCSCS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Fluide applicable Longueur totale L
(mm)
D.E. du tube applicable
(Ø)

20.79 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] LaitonAir52.58

23.04 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] LaitonAir56.010

66.50 €

1 Disponible 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Eau / Air628

73.17 €

1 Disponible 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Eau / Air5810

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplement à simple pression Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Assistance technique