[PRODUIT ECONOMIQUE]Doigts d'indexage / Type à filetage fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE]Doigts d'indexage/Type à filetage fin:Affichage d'image associés
MCouple de serrage admissible
(N∙m)
61.5
89
1020
1225
VisTypeBoutonCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
RetourPosition de reposMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériaulTraitement de surface
Filetage normalPMXASPMXYASNylon 6
(noir mat)
EN 1.0736 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirAcier à ressort (JIS-SWP)-B--
PMXKSPMXYKSEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
SMXASSMXYASEN 1.4305 équiv.-EN 1.4305 équiv.-Placage nickelEN 1.4301 équiv.--
SMXKSSMXYKSEN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence (Type∙M)
PXAS10
■Filetage normal
Référence piècePas
(filetage fin)
DD1BSELL1L2L3L4L5Sw1Sw2Charge (N)
TypeMRetourPosition de reposPMXAS / PMXYAS
PMXKS / PMXYKS
SMXAS / SMXYAS
SMXKS / SMXYKS
min.max.min.max.
(Retour)
PMXAS
PMXKS
SMXAS
SMXKS
(Position de repos)
PMXYAS
PMXYKS
SMXYAS
SMXYKS
61.0126.9441.530.533124.5103.27610311311
81.25169.2551.54043.51661449.7813524523
101.51811.5661.54952207.518510.51016521621
121.752113.9881.55963.524922613.51218622622
kg=Nx0.101972

Ce type étant pourvu d'un filetage fin,ne
pas dépasser les couples de serrage indiqués
dans le tableau ci-dessus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXAS6
PMXAS8
PMXAS10
PMXAS12
PMXKS6
PMXKS8
PMXKS10
PMXYAS8
PMXYAS10
PMXYKS6
PMXYKS8
PMXYKS10
PMXYKS12
PXAS10
PXKS10
PXKS12
SMXAS6
SMXAS8
SMXAS10
SMXAS12
SMXKS6
SMXKS8
SMXKS10
SMXYAS8
SMXYKS6
SMXYKS8
SMXYKS10
SMXYKS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Dimension D
(Ø)
Accessoires Type à vis

4.04 €

50 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.64Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé430.512Non fourniNormal

9.60 €

2.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.85Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54016Non fourniNormal

10.33 €

50 Disponible 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.106Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé64918Non fourniNormal

12.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.128Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé85921Non fourniNormal

8.66 €

50 Disponible 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.64Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé430.512Contre-écrousNormal

6.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.85Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54016Contre-écrousNormal

7.03 €

40 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.106Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé64918Contre-écrousNormal

9.60 €

50 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.85Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé543.516Non fourniNormal

9.60 €

50 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.106Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé65218Non fourniNormal

8.66 €

50 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.64Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé43312Contre-écrousNormal

10.12 €

50 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.85Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé543.516Contre-écrousNormal

7.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.106Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé65218Contre-écrousNormal

14.04 €

50 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.128Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé863.521Contre-écrousNormal

11.55 €

50 Disponible 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54521Non fourniFin

7.41 €

50 Disponible 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54521Contre-écrousFin

13.23 €

50 Disponible 7 jours 10Retour[Acier] EN 1.0736 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé654.525Contre-écrousFin

12.52 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni430.512Non fourniNormal

17.62 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni54016Non fourniNormal

11.91 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni64918Non fourniNormal

19.03 €

30 Disponible 8 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni85921Non fourniNormal

13.58 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni430.512Contre-écrousNormal

19.93 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni54016Contre-écrousNormal

12.70 €

30 Disponible 7 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni64918Contre-écrousNormal

22.92 €

30 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni543.516Non fourniNormal

15.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni43312Contre-écrousNormal

25.21 €

7.56 €

30 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni543.516Contre-écrousNormal

25.21 €

30 Disponible 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni65218Contre-écrousNormal

26.64 €

30 7 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Non fourniPlacage autocatalytique au nickelNon fourni863.521Contre-écrousNormal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Bouton Fourni Forme d'embout Forme conique

Assistance technique