Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Bloc de base | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
Arbre de renvoi | EN 1.1191 équiv. | |
Vis de réglage | ||
Écrou | ||
Rondelle | ||
Pignon de renvoi | EN 1.1181 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction) |
Référence pièce | - | Nombre de dents | - | H |
TSUB35 | - | 16 | - | 40 |
Référence pièce | Nombre de dents | H Incrément de 1mm | h (Max.) | M1 | M2 | Déplacement par rotation de la poignée (mm) | d | A | B | T | X1 | X2 | Y1 | Y2 | a | d1 | d2 | L | C | B1 | B2 | Prix unitaire | |
Type | N° | ||||||||||||||||||||||
TSUB | 35 | 16 | 25~45 | 59.2 | 8 | 6 | 1.0 | 12 | 80 | 50 | 12 | 7.5 | 65 | 7.5 | 35 | 10.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 10 | |
18 | 63.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
40 | 13 | 30~50 | 64.2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 68.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
19 | 74.2 | 14 | 20 | 85 | 60 | 12 | 70 | 45 | |||||||||||||||
50 | 13 | 35~55 | 73.2 | 10 | 8 | 1.25 | 15 | 90 | 60 | 16 | 10 | 70 | 10 | 40 | 15.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 8 | 5 | 13 | ||
15 | 76.2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
17 | 79.2 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
60 | 11 | 40~60 | 78.2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 84.2 | 14 | 20 |
N° | Nombre de dents | Diam. de l'arbre | Dp | Do | t | Roulement Réf. pièce |
35 | 16 | 12 | 48,82 | 54 | 4.3 | 6001ZZ |
18 | 15 | 54.85 | 60 | 6202ZZ | ||
40 | 13 | 12 | 53.07 | 59 | 7.2 | 6001ZZ |
15 | 15 | 61.08 | 67 | 6202ZZ | ||
19 | 20 | 77.16 | 84 | 6204ZZ | ||
50 | 13 | 15 | 66.34 | 74 | 8.7 | 6202ZZ |
15 | 17 | 76.,35 | 84 | 6203ZZ | ||
17 | 20 | 86.39 | 94 | 6204ZZ | ||
60 | 11 | 15 | 67.62 | 76 | 11.7 | 6202ZZ |
14 | 20 | 85.61 | 95 | 6204ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (chaîne à rouleaux applicable) | Nombre de dents | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 35 (JIS35) | 16 | 25 ~ 45 | ||
1 | 9 jours | 10 | 35 (JIS35) | 18 | 25 ~ 45 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 (JIS40) | 13 | 30 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 (JIS40) | 15 | 30 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 (JIS40) | 19 | 30 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 (JIS50) | 13 | 35 ~ 55 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 (JIS50) | 15 | 35 ~ 55 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 (JIS50) | 17 | 35 ~ 55 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 (JIS60) | 11 | 40 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 (JIS60) | 14 | 40 ~ 60 |
Loading...
Méthode de finition | Revêtement oxydé noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
N° (chaîne à rouleaux applicable)
Nombre de dents
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles