Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XYKYF40
Corps principal | Vis d'alimentation | Vis de collier | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface |
Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Acier | Oxydé noir |
Référence pièce |
XYKYF40 |
Référence pièce | Surface de la table Taille (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Vis de serrage | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Surface supérieure | Surface inférieure | ||||||
XYKYF | 40 | 40x40 | 20 | 20 | 0.7 | M4 | 19.6 | 0.15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYKYF40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
97.81 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Taille de la table (longueur) L(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la table (largeur) l(mm) | 40 | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Guide de clavette | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 16 | Course (distance X)(mm) | ±10 |
Course (distance Y)(mm) | ±10 | Collier | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.7 | Diam. de vis à billes(Ø) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de [Réglages simplifiés] Axe XY, vis d'alimentation, unités de guide à clavette, le numéro d'article est le suivant: XYKYF40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYKYF40.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles