Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulement | Broche | Entretoise | Traitement de surface |
BWP | EN 1.3505 Équiv. | EN 1.1191 Équiv. | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | Lu | - | Lm |
BWP11 | - | 17 | - | 10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | L | B | d | M (normal) | H (six pans creux) | T | C=P | Roulement Réf. pièce | Prix unitaire | ||
Type | D | Lu | Lm | 1 à 4 pièce(s) | ||||||||
BWP | 11 | 6~25 | 5~10 | Lu+Lm | 5 | 5 | M5 | 2.5 | 2 | 8 | 685ZZ | |
13 | 5~25 | 5~10 | 4 | 5 | M5 | 2.5 | 8 | 695ZZ | ||||
16 | 6~40 | 8~16 | 5 | 8 | M8 | 4 | 3 | 11 | 688ZZ | |||
19 | 7~40 | 8~16 | 6 | 8 | M8 | 4 | 11 | 698ZZ | ||||
22 | 8~40 | 8~16 | 7 | 8 | M8 | 4 | 11 | 608ZZ | ||||
26 | 9~50 | 10~20 | 8 | 10 | M10 | 5 | 14 | 6000ZZ | ||||
30 | 10~50 | 10~20 | 9 | 10 | M10 | 5 | 17 | 6200ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1] |
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1] |
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1] |
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1] |
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1] |
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1] |
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. (Ø) | D.I. d (mm) | B (mm) | M (normal) (Ø) | C | Lm (mm) | Lu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 11 | 5 | 5 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 6 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 13 | 5 | 4 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 5 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 6 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 8 | 6 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 22 | 8 | 7 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 8 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 26 | 10 | 8 | M10 | 14 | 10 ~ 20 | 9 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 10 | 9 | M10 | 17 | 10 ~ 20 | 10 ~ 50 |
Loading...
Type à arbre | Pivoté | Type à rouleau | Type plat | roulement | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du roulement | Acier | Matériau de la garniture | Non revêtu | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I. d(mm)
B(mm)
M (normal)(Ø)
C
Lm(mm)
Lu(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles