• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table linéaire/Type à rails de guidage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table linéaire/Type à rails de guidage:Affichage d'image associés
Corps principalMatériauTraitement de surface
TableEN 1.1191 équiv. A raffinage thermiquePlacage autocatalytique au nickel
Plaque
Rail de guide
Support de poignéeEN 1.1191 équiv.
BoutonAlliage d'aluminiumAnodisé clair

Spécifications

Référence pièce
JGR150
Référence pièceCourse
(mm)
Table
Taille
(mm)
Longueur de la base
(mm)
(Valeur de réf.)
Poussée requise
(N)
(Valeur de réf.)
Plongeur
Force de retenue (N)
Capacité de charge
(kN)
Poids
(kg)
Prix unitaire
Type
JGR15050, 100, 150150x150325103037.29.2 
250150, 200, 250150x150425103037.211,1 
Lors de la livraison, la course est réglée à 150 pour JGR150 et à 250 pour JGR250.
Poussée requise : force nécessaire pour déplacer la table à l'aide du bouton (glissières sur lesquelles de l'huile antirouille est appliquée)
Capacité de charge : valeur de charge max. admise appliquée verticalement à la surface de la table
Les valeurs des colonnes (valeurs de réf.) de la table ci-dessus sont mesurées sans charge appliquée.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
JGR150
JGR250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur de la base (longueur totale)
(mm)
Course
(mm)

325.00 €

Jour même

Stock

32550 ~ 150

355.00 €

10 jours 425150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table linéaire/Type à rails de guidage:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Table linéaire/Type à rails de guidage:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) > 100.1 Méthode d'alimentation Coulissant manuel Taille de la table (longueur) L(mm) 150
Taille de la table (largeur) W(mm) 150 Matériau de la table EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel
Largeur de la table W(mm) 150 Charge admissible Charge élevée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique