Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Profilé | Couvercle moteur | Couvercle moteur | Support poulie | |
Matériau | Aluminium | EN AW-5052 équiv. | EN AW-5052 équiv. | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Anodisé clair | Anodisé clair | Peinture |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Spécification de courroie | - | Sélection du fabricant du moteur | ||||||
Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
CVGTN | - | 90 | - | 980 | - | 6 | - | TA230 | - | SCM | - | 15 | - | S | - | A |
Ex.) Sans moteur, tête d'engrenage. | CVGTN-100-1000-25-NV-NM-NH-S-R ![]() | |||||||
Prix du corps | + | Prix avec moteur | + | Spéc. Prix courroie | = | Prix unitaire | ||
Ex.) Sans courroie | CVGTN-100-1000-25-T100-IM-9-J-C ![]() | |||||||
Référence pièce | B Incrément de 1mm | L Incrément de 5mm | Moteur | Spécification de courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient en fonction du fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécification | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
CVGTN | 80~300 | 265~3000 | 6 25 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | S (glissement, vert) J (sans courroie) | A (moteur Panasonic) B (Oriental Motor) C (moteur taïwanais) |
5~9 non applicable au moteur 6W | ||||||||||||
6 25 | NV (sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Référence pièce |
---|
CVGTN-[80-300/1]-[265-3000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,R] |
CVGTN-[80-300/1]-[265-3000/5]-[6,25]-TA230-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[J,S]-[A,B,R] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Pas de la courroie B (mm) | Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécification de la courroie | Spécification de la courroie (courroies standard) | Sélection du fabricant du moteur | Tension du moteur (pas de moteur) | Tension moteur TA (phase unique) * International (V) | Type de moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 jours | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 6 ~ 25 | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH] | Pas de courroie [J] | Pour glissement, blanc [S] | [A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | Sans moteur [NV] | - | Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM] | ||
- | 12 jours | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 6 ~ 25 | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Pas de tête d'engrenage [NH] | Pas de courroie [J] | Pour glissement, blanc [S] | [A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | - | 230 | Moteur à induction [IM] / Moteur à vitesse variable [SCM] / Moteurs à induction + inverseurs [INV] / Sans moteur [NM] |
Loading...
Position du module d'entraînement | Entraînement central multi-chaînes | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de la courroie(m/min) | 57.6 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 50 |
Reverse Switch Option | Non fourni |
! Veillez à sélectionner un fabricant de moteurs
! Lorsque vous sélectionnez Modification pour colonnes, [NA] ou [WA], assurez-vous de spécifier les valeurs de hauteur [H] et de largeur [P], [PN] de colonne.
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 18 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 12 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.