Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Bille | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | |
Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | |||
C-LMU | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 équiv. | Plastique | -20~80°C | Joint Matériau Caoutchouc nitrile |
Référence pièce |
C-LMU6 |
Référence pièce | D | L | B | W | D1 | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Masse (g) | |||||
Type | dr | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | ||||||||
C-LMU | 3 | +0.003 -0.011 | 7 | +0.006 -0.011 | 10 | +0.1 -0.2 | - | - | - | - | 0.016 | 4 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | 2 | ||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 4 | ||||||
6 | +0.003 -0.012 | 12 | +0.006 -0.013 | 19 | +0.2 -0.4 | 11.3 | 11.5 | 0.024 | 8.5 | ||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 17 | ||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.015 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 31 | ||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 41 | ||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 46 | |||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 73 | |||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | +0.006 -0.018 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.030 | 5 | 98 | ||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 6 | 236 | ||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 262 | ||||||||
35 | +0.003 -0.015 | 52 | +0.006 -0.021 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.040 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 654 | ||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 1700 |
dr | Capacité de charge de base | |
C (dynamique) N | Co (statique) N | |
3 | 69 | 105 |
4 | 88 | 127 |
5 | 167 | 206 |
6 | 206 | 265 |
8 | 265 | 380 |
10 | 372 | 549 |
12 | 412 | 598 |
13 | 510 | 784 |
16 | 775 | 1180 |
20 | 882 | 1370 |
25 | 980 | 1570 |
30 | 1570 | 2740 |
35 | 1670 | 3140 |
40 | 2160 | 4020 |
50 | 3820 | 7940 |
dr | Diam. de l'arbre | Diam. logement | |
Tolérance g6 | Tolérance | ||
3 | −0.002 −0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-LMU3 |
C-LMU4 |
C-LMU5 |
C-LMU6 |
C-LMU8 |
C-LMU10 |
C-LMU12 |
C-LMU13 |
C-LMU16 |
C-LMU20 |
C-LMU25 |
C-LMU30 |
C-LMU35 |
C-LMU40 |
C-LMU50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 10 | 7 | 69 | 105 | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 12 | 8 | 88 | 127 | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | |
1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 24 | 15 | 265 | 380 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | |
1.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | |
1.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | |
2.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | |
3.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | |
3.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | |
5.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | |
7.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | |
11.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | |
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni |
Le type de circulation de billes | Simple | Type | Droit | Longueur | Simple |
Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. | Matériel du dispositif de fixation | Plastique | Joints | Caoutchouc nitrile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles