Référence fabricant: PNZCS1-3-10
Marque: MISUMI
Prix: 31.49 €
Délai de livraison: Jour même
Diamètre du trou: 3 mm
Diam. de vis nominal 1: 1 (R1/8)
Longueur L: 10 mm
Type de fixation: À visser
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PNZCS1-3-10
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Corps principal | Tuyau | Bille | Corps principal | |
PNZCS (Type à visser) PNZCF (Type à enfoncer) | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4305 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | d | - | L |
PNZCS1 | - | 3 | - | 10 |
PNZCF18 | - | 3 | - | 50 |
Référence pièce | d D.I. | L Sélection | T | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~19 | 20~50 | |||
PNZCS | 1 | 3 | 10 30 50 | R1/8 | ||||
4 | ||||||||
2 | 3 | 10 30 50 | R1/4 | |||||
4 |
Référence pièce | d D.I. | Sélection L | D | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~29 | 30~50 | |||
PNZCF | 18 | 3 | 10 30 50 | 18 | ||||
4 | 10 30 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PNZCS1-3-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | Longueur L (mm) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 10 | À visser |
Loading...
Forme de pulvérisation | du point | Réglage de l'angle | Angle réglable | Type | Buses coniques |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé |
Vous vous trouvez sur la page de Buses coniques / Compact / à visser, le numéro d'article est le suivant: PNZCS1-3-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNZCS1-3-10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre du trou(mm)
Diam. de vis nominal 1
Longueur L(mm)
Type de fixation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PNZCF18-4-10 |
PNZCF18-4-30 |
PNZCF18-4-50 |
PNZCS1-3-30 |
PNZCS1-3-50 |
PNZCS1-4-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | Longueur L (mm) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | - | 10 | Fit-In | |
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | - | 30 | Fit-In | |
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | - | 50 | Fit-In | |
31.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 30 | À visser | |
31.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 50 | À visser | |
31.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 10 | À visser |