• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses coniques / Type à clapet anti-retour

Buses coniques / Type à clapet anti-retour

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses coniques/Type à clapet anti-retour:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
Buses coniques avec clapet anti-retour intégré. L'air peut être stocké dans le tuyau.
Possibilité de soufflage d'air de rappel élevé.
TypeMatériau
Tuyau, bille, corps, rondelleRessortJoint toriqueAnneau de retenue en E
PNZCVEN 1.4305 équiv.JIS-SWP-ACaoutchouc nitrileAcier à ressort

Spécifications

Référence pièce-L-Pression de début d'écoulement (MPa)
PNZCV1-30-0.1
Référence pièceSélection LPression de début d'écoulement (MPa)dTPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~910~2930~50
PNZCV1100.05
0.1
0.2
3R1/8    
30
50
210R1/4    
30
50
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PNZCV1-10-0.05
PNZCV1-10-0.1
PNZCV1-10-0.2
PNZCV1-30-0.05
PNZCV1-30-0.1
PNZCV1-30-0.2
PNZCV1-50-0.05
PNZCV1-50-0.1
PNZCV1-50-0.2
PNZCV2-10-0.05
PNZCV2-10-0.1
PNZCV2-10-0.2
PNZCV2-30-0.05
PNZCV2-30-0.1
PNZCV2-30-0.2
PNZCV2-50-0.05
PNZCV2-50-0.1
PNZCV2-50-0.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis nominal 1 Longueur L
(mm)
Pression de début d'écoulement

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)100.05

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)100.1

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)100.2

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)300.05

31.79 €

1 Disponible 8 jours 101 (R1/8)300.1

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)300.2

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)500.05

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)500.1

31.79 €

1 Disponible 7 jours 101 (R1/8)500.2

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)100.05

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)100.1

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)100.2

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)300.05

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)300.1

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)300.2

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)500.05

32.40 €

1 Disponible 7 jours 102(R1/4)500.1

32.40 €

1 Disponible 8 jours 102(R1/4)500.2

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Buses coniques/Type à clapet anti-retour:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation du point Réglage de l'angle Angle réglable Type Buses coniques
Caractéristique Avec clapet antiretour Fluide applicable Air comprimé Diamètre du trou(mm) 3
Fileté Fileté

Assistance technique