Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Sens de débit d'air |
AEDA2 | - | F |
Référence pièce | Sens de débit d'air | Orifice | D | T | L | Débit d'air NL/Min (à 0.3MPa) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~19 | 20~50 | |||||||
AEDA | 2 | F (30° avant) | 8-Ø1.6 | 14 | R1/4 | 22 | 240 | 15 | ||||
S (latéral) | 23 | 330 | 15.5 | |||||||||
B (15° arrière) | 26 | 350 | 17.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AEDA2-B |
AEDA2-F |
AEDA2-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa) (deg) | Débit d'air (à 0.3MPa) (NL/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 350 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 240 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0 | 330 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Rond, diffusé | Source d'air | Compresseur | Matériau | EN 1.4305 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Type | Buses de soufflage d'air | Fluide applicable | Air comprimé |
Diam. de vis nominal 1 | 2(R1/4) | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)(deg)
Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles