Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Materiau | Charge admissible (kgf) | Épaisseur (t) | |
Angle réglable | Angle fixe de 30° | |||
CSHWS | CSHYS | EN 1.4301 équiv. | 15 | 1.5 |
CSHWE | CSHYE | EN 1.4301 équiv. + Tôle de recouvrement en acier inoxydable* | 1.5 + 0.8 (épaisseur de la plaque coulissante) | |
CSHWU | CSHYU | EN 1.4301 équiv. + Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | 1.5 + 0.25 (épaisseur du polyéthylène) |
Référence pièce | - | Type de convoyeur utilisable | - | W | - | L |
CSHWE | - | A | - | 150 | - | 300 |
Type de convoyeur utilisable | R | Z | X | K | Q | Y | G | H | Convoyeurs applicables |
A | 14 | 68.5 | 126 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP |
B | 14 | 98.5 | 156 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | CVGR/CVGW |
C | 24 | 83.5 | 141 | 30 | 10 | 10 | 48 | 75 | CVSY/CVSX |
Référence pièce | Types de convoyeurs utilisables | W Incrément de 1mm | L Incrément de 10 mm | Convoyeurs applicables | Page du convoyeur |
CSHWS CSHWE CSHWU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | P.1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | P.1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | P.1233~1236 |
Référence pièce | Types de convoyeurs utilisables | W Incrément de 1mm | L Incrément de 10 mm | Convoyeurs applicables | Page du convoyeur |
CSHYS CSHYE CSHYU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | P.1201~1204,1213~1216 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | P.1217~1220 | ||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | P.1233~1236 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de support | Convoyeurs compatibles (nb) | Largeur [W] (mm) | Longueur [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 540 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 340 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 550 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | A | SVKN, SVKR, CVGN, CVGP | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | B | CVGR, CVGW | 90 ~ 300 | 70 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | C | CVSY, CVSX | 150 ~ 300 | 70 ~ 500 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de support
Convoyeurs compatibles (nb)
Largeur [W](mm)
Longueur [L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles