Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom | Matériau | Traitement de surface | |
Support en L | Acier | Peinture noire | |
Plaque intermédiaire | Acier | Peinture noire | |
Support | Acier | Peinture noire | |
Tube rond | Acier | Peinture noire | |
Base de pied | Acier | Peinture noire | |
Pied | Acier | Galvanisation au zinc | |
Roulette | Arbre | Acier | Galvanisation au zinc |
Roue | Plastique | - |
Référence pièce | - | X | - | L | ||
Type | Forme | |||||
CSTP | F | - | 20 | - | 785 |
X | Plage réglable de la dimension X | |
min | max. | |
20 | 20 | 30 |
65 | 65 | 85 |
85 | 85 | 125 |
125 | 125 | 165 |
165 | 165 | 295 |
295 | 295 | 425 |
425 | 425 | 555 |
X | L | Plage réglable de la dimension L | |
min | max. | ||
20 65 85 | 385 | 385 | 585 |
585 | 585 | 785 | |
785 | 785 | 985 | |
125 165 | 390 | 390 | 590 |
590 | 590 | 790 | |
790 | 790 | 990 | |
295 425 | 389 | 389 | 589 |
589 | 589 | 789 | |
789 | 789 | 989 |
Référence pièce | X | L | Capacité de charge (N) | Prix unitaire | ||
Type | Forme | Sélection | Sélection | CSTPF | CSTPC | |
CSTP | F (pied) C (roulette) | 20 65 85 | 385 585 785 | 925 | ||
125 165 | 390 590 790 | |||||
295 425 | 389 589 789 |
Roulette | Pied | |
Sans butée | Avec butée | |
CTYNB50-12 ( P.2-1101 ) | CTYNBS50-12 ( P.2-1101 ) | NFJN12-50 |
X | A | V | P | K |
20 | 21.8 | 56 | 36 | 5 |
65 | 31.5 | 36 | 40 | 10 |
85 | 41.5 | 56 | 36 | 20 |
125 | 96 | |||
165 | 82 | 144 | 65 | |
295 | 274 | |||
425 | 404 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CSTPC-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
CSTPF-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Largeur [X] (mm) | Longueur [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Type à roulettes (C) | 20 ~ 425 | 385 ~ 790 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à pied (F) | 20 ~ 425 | 385 ~ 790 |
Loading...
Type de convoyeur applicable | Convoyeurs à courroie plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur [X](mm)
Longueur [L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles