Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés
 ProfiléSupport de poulie Support de poulie
MatériauAluminiumAluminiumEN 1.0038 Équiv.
Traitement de surfaceAnodisé clairPeintGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSMB-100-1000-3.5-DC24-SCM-256-H-DA

       
Ex.) Sans moteur d'entraînement.CVSMB-100-1000-3.5-DC24-ND-256-H-DA Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés     
Ex.) Sans moteur, tête d'engrenage.CVSMB-100-1000-3.5-NV-NM-NH-H-R Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associésPrix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Ex.) Pour la courroie en option 1CVSMB-100-1000-3.5-DC24-SCM-256-GG-DA Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés     
Référence pièceB
Incrément de 10 mm
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSMB70~300370~20003.5DC24 (courant continu)SCM (vitesse variable)
ND (sans système d'entraînement du moteur)
64 256H (usage général, vert)
W (usage général : blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement : blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
F (pour le transfert alimentaire)
O (résistance à l'huile)
N (non adhésive)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
DA (TSUKASA ELECTRIC CO., LTD)
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur)
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies.
Selon le fabricant de moteur DA (TSUKASA ELECTRIC CO., LTD), la durée de vie de la tête d'engrenage serait d'environ 300h (valeur de référence). Cela n'est pas valable en cas de transport sur une durée prolongée.
La tête d'engrenage du moteur génère un bruit d'environ 60 ~ 80dB (valeur de référence). Garder cela à l'esprit si l'unité doit être utilisée dans un environnement silencieux.
Lorsque la spécification de moteur ND (sans système d'entraînement du moteur) est sélectionnée, le moteur utilisé pour le convoyeur ne sera pas entraîné s'il n'y a pas de système d'entraînement. Lorsque SCM (vitesse variable) est sélectionné, le système d'entraînement est inclus.
En cas de surcharge appliquée à l'arbre du moteur, le système d'entraînement du moteur interrompt l'opération. Si le convoyeur à courroie s'arrête de fonctionner, vérifier les conditions d'utilisation.
Si le bloc d'alimentation en CA (monophasé ou triphasé) est utilisé pour l'entraînement du convoyeur, sélectionner SWR (alimentation en mode commutation incluse) pour la modification. Pour plus de détails sur l'alimentation en mode commutation, voir Ici
La tension adéquate réglée étant plus lâche que pour les autres modèles, un soulèvement de la courroie peut se produire dans une portion de la surface de transport où la courroie est plus mince. Garder cela à l'esprit lors de la sélection, notamment pour le transport de pièces extrêmement légères.
Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et du système d'entraînement du moteur, voir P. 1274.

Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)
Courroie en option 1Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc), HG (vert)-J
(sans courroie)
Pour le glissementG (vert), S (blanc)-
Type à poignée-GG (vert), GW (blanc)
Résistance à l'huileO (bleu marine), OH (vert), OG (vert)OW (blanc)
Non adhésifN (blanc), NS (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc)
Pour le transfert alimentaireF (blanc)KW (blanc), KSB (bleu ciel)
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir), DS (noir)-
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.
En cas de sélection de courroies en option, sélectionner le fabricant de moteur A ou B (le moteur C ne concerne que les courroies standard.)

Modifications

Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés
Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OG,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OG,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la courroie B
(mm)
Longueur de convoyage
(mm)
OG Puissance du moteur
(W)
Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroies standard) Sélection du fabricant du moteur Tension du moteur (courant continu)
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur

-

10 jours 70 ~ 300370 ~ 2000OG3.564 / 256 / Pas de tête d'engrenage [NH]Pas de courroie [J]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Résistant à l'huile, blanc [OW] / Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [NS] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert alimentaire, blanc [F] / Pour transfert pièces électroniques, noir [DS] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, bleu marine [O] / Résistant à l'huile, vert [OH] / Usage général, vert [HG][DA] TSUKASA ELECTRIC CO., LTD / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur24-Moteur à vitesse variable [SCM] / Sans moteur [NM] / Sans système d'entraînement du moteur [ND]

-

10 jours 70 ~ 300370 ~ 2000OG3.564 / 256 / Pas de tête d'engrenage [NH]Pas de courroie [J]Non adhésif, blanc [HW] / Non adhésif, bleu ciel [NB] / Non adhésif, vert [HH] / Non adhésif, vert citron [NBG] / Pour transfert alimentaire, blanc [KW] / Pour transfert alimentaire, bleu ciel [KSB] / Résistant à l'huile, blanc [OW] / Type de poignée, blanc [GW] / Type de poignée, vert [GG]Glissant, Vert [G] / Non adhésif, blanc [NS] / Non adhésif, blanc [N] / Pour glissement, blanc [S] / Pour transfert alimentaire, blanc [F] / Pour transfert pièces électroniques, noir [DS] / Pour transfert pièces électroniques, noir [D] / Pour une utilisation générale, blanc [W] / Pour une utilisation générale, vert [H] / Résistant à l'huile, bleu marine [O] / Résistant à l'huile, vert [OH] / Usage général, vert [HG][DA] TSUKASA ELECTRIC CO., LTD / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur-Sans moteur [NV]Moteur à vitesse variable [SCM] / Sans moteur [NM] / Sans système d'entraînement du moteur [ND]

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Moteur intégré/profilé 2 rainures/Dia. Poulie 32mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Position du module d'entraînement Entraînement intérieur Max. Mass of Conveyed Material(kg) 5 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Vitesse de la courroie(m/min) 8 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 32
Drive Roller Dia.(mm) 32 Reverse Switch Option Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique