Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | W | - | L | - | X | - | V |
CGST | - | 250 | - | 300 | - | 100 | ||
CGSW | - | 255 | - | 400 | - | 150 | - | 130 |
Référence pièce | W | L | X Sélection | V Sélection | B | E | F | P | Charge admissible (kgf) | Prix unitaire | |
Incrément de 1mm | Incrément de 10 mm | CGST | CGSW | ||||||||
Type plat CGST Type concave/convexe CGSW | 85~150 | 100~250 | 100 150 | 15 20 | 25 | 20 | 50 | 20 | 15.0 | ||
260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | |||||||
410~500 | 150 | ||||||||||
151~250 | 100~250 | 50 70 | 25 | 20 | 50 | 20 | |||||
260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | |||||||
410~500 | 150 | ||||||||||
251~350 | 100~250 | 90 130 | 25 | 20 | 50 | 20 | |||||
260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | |||||||
410~500 | 150 | ||||||||||
351~500 | 100~250 | 100 150 | 25 | 20 | 50 | 20 | |||||
260~400 | 50 | 25 | 100 | 100 | |||||||
410~500 | 150 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGST-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,150] |
CGSW-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,150]-[15,20,50,70,90,100,130,150] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | L (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Type plat | 100 ~ 500 | - | 85 ~ 500 | 100 ~ 150 | ||
1 | 10 jours | 10 | Concave-Convexe | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 85 ~ 500 | 100 ~ 150 |
Loading...
B | 25 / 50 | E | 20 / 25 | F | 50 / 100 |
---|---|---|---|---|---|
P | 20 / 100 / 150 |
Configurer
Propriétés de base
Type
L(mm)
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles