Trémies de convoyeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Trémies de convoyeur:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Type de convoyeur utilisable-L-W-H
CHOP30-A-100-100-80
Référence pièceUtilisable
Convoyeur
Type
L
Incrément de 10 mm
W
Incrément de 1mm
H
Incrément de 10 mm
X
TypeV
CHOP30
45
A100~50025~50050~30020.5
B22.5
C27.5
D21.5
Comment sélectionner la dimension W : W = B (largeur de la courroie du convoyeur) - 5

■Liste des convoyeurs MISUMI utilisables
Type de convoyeur utilisableConvoyeurs applicables
ACVGA,CVGB,CVGC,CVGD,CVMA,CVMB
BCVGN,CVGP,CVGR,CVGW,CVSJA,CVLPA
CSVKA,SVKB,SVKN,SVKR,CVSE,CVSF,CVSX,CVSY,CVSFA,CVSFB,CVSFC,CVSFD
DCVSMA

Modifications

Trémies de convoyeur:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHOP30-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de support Convoyeurs compatibles (nb) V
(°)
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 9 jours 10ACVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10BCVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10CSVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10DCVSMA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10ACVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10BCVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10CSVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 9 jours 10DCVSMA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Trémies de convoyeur:Affichage d'image associés

Assistance technique