Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSWF-LD
Référence pièce |
MSTW-SD MSTF-L MSN-S MSNF-L MSPM-LD MSNW-L MSNWF-S |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact | Charge statique admissible | Énergie d'impact max. | Contact logique | -S | -SD | -L | -LD | ||||
Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | |||||||
Type | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
MSWF | 0.3 | Proximité du centre (répétabilité 0.01) | 1N | 3000N | 0.2J | NO (normalement ouvert) | - | - | - | - | - | - |
Référence pièce |
---|
MSWF-LD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Force de contact (N) | Durée de précision du point de contact (x 10K fois) | Énergie de résistance aux chocs (J) | Structure de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.54 € | Disponible | 1 jour | 10 | 0~80 | 1 | 1000 | 0.2 | IP67 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée | Forme du corps principal | Type standard / À embase | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Type étanche | Matériau du corps | EN 1.4005 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 0.3 | Type à point de contact | Type à contact NO | D.E. du cylindre(mm) | 8 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.15 | Répétabilité | 0.01mm | Charge statique admissible(N) | 3000 |
Diam. de l'embout | Ø2 | LED | Avec DEL | Câble | Gaine de caoutchouc |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteurs avec butées/Type mini/étanche à l'eau (IP67)/cylindre à embase, le numéro d'article est le suivant: MSWF-LD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSWF-LD.
METROL
Prix standard 30.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 23.07 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 32.74 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 52.35 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 24.98 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 43.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 90.21 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 22.75 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 85.34 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
METROL
Prix standard 61.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 27.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.