Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bille | Corps principal | Câble | Accessoire | |
Matériau | Dureté | Matériau | ||
EN 1.4125 équiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 2m, à 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile Rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 (filetage normal JIS de classe 3) Rondelle dentée (x1) |
Référence pièce |
MSPSS6 MSPB6 N-MSPB-D6F |
Référence pièce | M (normal) | Course S | Point de fonctionnement | Répétabilité | Force de contact N | Contact logique | L | d | B | MSPB | N-MSPB-D | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||
Type | N° | min. | max. | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||
MSPB N-MSPB-D | 6 | 6 | 0.8 | 0.3 | 0.01 | 6 | 13 | NO (normalement ouvert) | 32 | 3 | 5 | ||||
6F | 1 |
Référence pièce |
---|
MSPB6 |
MSPB6F |
N-MSPB-D6 |
N-MSPB-D6F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Force de contact (N) | Durée de précision du point de contact (x 10K fois) | Structure de protection | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.13 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~80 | 6 | 1000 | IP40 | Pas de DEL | |
23.07 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~80 | 1 | 1000 | IP40 | Pas de DEL | |
27.32 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~80 | 6-13 | 1000 | IP40 | Avec DEL | |
27.32 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0~80 | 1 | 1000 | IP40 | Avec DEL |
Loading...
Type | Contact à billes, type à plongeur à billes | Forme du corps principal | Type à vis | Environnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4125 équiv | Course(mm) | 0.8 |
Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M6x1.0 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 |
Répétabilité | 0.01mm | Diam. de l'embout | Ø3 |
METROL
Prix standard 30.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 32.74 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 52.35 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 24.98 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 43.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 90.21 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 22.75 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 85.34 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
METROL
Prix standard 61.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 27.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 52.23 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.