Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
KDSTR | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MDKTR | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
ALKDR | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SLKDR | EN 1.4301 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) |
D | Vis fournie | |
Diam. identique, configuration perpendiculaire | Diam. différent, configuration perpendiculaire | |
8 | M5-12, x2 | M5-12, x4 |
10 | M5-15, x2 | M5-15, x4 |
12 | M5-15, x2 | M5-15, x4 |
15 | M6-20, 2 pièces | M6-20, x4 |
20 | M6-25, x2 | M6-25, x4 |
25 | M6-30, x2 | M6-30, x4 |
30 | M8-35, x2. | M8-35, x4 |
35 | - | M8-40, x4 |
D | Prix unitaire | |||
KDSTR | MDKTR | ALKDR | SLKDR | |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
D | Prix unitaire | |||
KLSTNR | MLSTNR | ALKLNR | SLKLNR | |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
35.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
41.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
49.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
59.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
71.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
89.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
27.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
31.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
37.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
44.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
53.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
64.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
80.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | |
31.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
36.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
43.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
51.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
60.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
73.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
91.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
41.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | |
48.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | |
56.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | |
67.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | |
80.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | |
98.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | |
120.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | Acier inoxydable | Non fourni |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée | Diam. montant combiné | Diam. égal |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles