Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FLYC | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Oxydé noir |
FLYM | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Placage autocatalytique au nickel |
FLYS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | D2 |
FLYC10 | - | 12 |
Référence pièce | Sélection D2 | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | E1 | E2 | F | F1 | Ecrou soudé | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | |
Type | D1 | ||||||||||||||
FLYC FLYM FLYS | 8 | 8 | 22.4 | 5.6 | 5.6 | 40.6 | 29.4 | 35 | 14.7 | 13 | 13 | 35 | 14.7 | M6 | M6×30 |
10 | 24.4 | 5.6 | 6.6 | 41.1 | 28.9 | 35 | 14.7 | 13 | 15 | 35 | 14.2 | M6×35 | |||
10 | 10 | 26.4 | 6.6 | 6.6 | 41.6 | 28.4 | 35 | 14.2 | 15 | 15 | 35 | 14.2 | M6×40 | ||
12 | 29.2 | 6.6 | 8 | 42.8 | 28.2 | 35 | 14.2 | 15 | 18 | 36 | 14 | M6×40 | |||
12 | 12 | 32 | 8 | 8 | 44 | 28 | 36 | 14 | 18 | 18 | 36 | 14 | M6×40 | ||
15 | 35 | 8 | 9.5 | 45.3 | 27.7 | 36 | 14 | 18 | 18 | 37 | 13.7 | M6×45 | |||
15 | 15 | 38 | 9.5 | 9.5 | 46.6 | 27.4 | 37 | 13.7 | 18 | 18 | 37 | 13.7 | M6×45 | ||
20 | 43.6 | 9.5 | 12.3 | 57 | 35 | 37 | 13.7 | 18 | 23 | 55 | 21.3 | M6×55 | |||
20 | 20 | 49.2 | 12.3 | 12.3 | 67.4 | 42.6 | 55 | 21.3 | 23 | 23 | 55 | 21.3 | M8 | M8×65 | |
25 | 54.2 | 12.3 | 14.8 | 72.6 | 45.4 | 55 | 21.3 | 23 | 25 | 63 | 24.1 | M8×70 | |||
25 | 25 | 59.2 | 14.8 | 14.8 | 77.8 | 48.2 | 63 | 24.1 | 25 | 25 | 63 | 24.1 | M8×75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. montant combiné | Pas du trou 1 (B1) (mm) | Pas du trou 1 (A1 + A2) (mm) | Diam. du trou D1 | Diam. du trou D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal / Diamètre différent | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal / Diamètre différent | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | |
11.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 28 | 16 | 12 | 12 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal / Diamètre différent | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal / Diamètre différent | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
25.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | |
11.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal / Diamètre différent | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | |
11.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal / Diamètre différent | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | |
12.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 28 | 16 | 12 | 12 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal / Diamètre différent | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal / Diamètre différent | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal / Diamètre différent | 45.4 | 27.1 | 20 | 25 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 | |
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 29.4 | 11.2 | 8 | 8 | |
15.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal / Diamètre différent | 28.9 | 12.2 | 8 | 10 | |
15.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 28.4 | 13.2 | 10 | 10 | |
15.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal / Diamètre différent | 28.2 | 14.6 | 10 | 12 | |
15.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 28 | 16 | 12 | 12 | |
16.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal / Diamètre différent | 27.7 | 17.5 | 12 | 15 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 27.4 | 19 | 15 | 15 | |
30.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal / Diamètre différent | 35 | 21.8 | 15 | 20 | |
30.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 42.6 | 24.6 | 20 | 20 | |
40.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal / Diamètre différent | 45.4 | 27.1 | 20 | 25 | |
40.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | 48.2 | 29.6 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Flexible (Rotation) | Forme du montant | Carrée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diam. montant combiné
Pas du trou 1 (B1)(mm)
Pas du trou 1 (A1 + A2)(mm)
Diam. du trou D1
Diam. du trou D2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles