Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
GRFZ | - | 150 | - | 50 | - | 1 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | Diamètre nominal de la vis |
GRFZ2H | - | 100 | - | 50 | - | 1 | - | X80 | - | Y25 | - | N5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trous | A (mm) | B (mm) | N | P | T (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 2H (deux trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
1 | 9 jours | 2H (deux trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
1 | 9 jours | 4H (quatre trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
1 | 9 jours | 4H (quatre trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
1 | 9 jours | 6H (six trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
1 | 9 jours | 6H (six trous) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
1 | 7 jours | Pas de modification du perçage | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.5 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous
A(mm)
B(mm)
N
P
T(mm)
X(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles