Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Rayon de pliage | - | Nombre de maillons |
SE14F-3 | - | 048 | - | 20 |
Référence pièce | Sélection du rayon de pliage | Nombre de maillons | H (Hauteur de montage) | H1 | HF (Hauteur physique requise) | K (Arc + marge) | P | B | ℓ | |
Type | N° | |||||||||
SE045F SZ045F | 16 | 018 | 1~27 | 48.5 | 36 | 58.5 | 85 | 13 | 12.5 | 22.3 |
028 | 1~29 | 68.5 | 56 | 78.5 | 115 | |||||
038 | 1~31 | 88.5 | 76 | 98.5 | 150 | |||||
SE08F SZ08F | 16 20 30 40 50 | 028 | 1~37 | 75 | 55 | 90 | 130 | 20 | 19.3 | 28 |
038 | 1~38 | 95 | 75 | 110 | 160 | |||||
048 | 1~40 | 115 | 95 | 130 | 195 | |||||
SE14F SZ14F | 1 2 3 4 | 028 | 1~30 | 81 | 56 | 91 | 150 | 30.5 | 25 | 38 |
038 | 1~30 | 101 | 76 | 111 | 185 | |||||
048 | 1~30 | 121 | 96 | 131 | 215 | |||||
075 | 1~30 | 175 | 150 | 185 | 300 | |||||
100 | 1~33 | 225 | 200 | 235 | 380 | |||||
SE16F SZ16F | 2 3 4 | 060 | 1~30 | 159 | 120 | 174 | 250 | 30.5 | 39 | 38 |
075 | 1~30 | 189 | 150 | 204 | 300 | |||||
100 | 1~33 | 239 | 200 | 254 | 380 |
Référence pièce | Sélection du rayon de pliage | A | B | C | D | E | W | F | G | Nombre de dents | Poids par maillon (g) | Prix unitaire | |
Type | N° | (prix unitaire d'un maillon x nombre de maillons) + prix de l'embase (2 pcs.) | |||||||||||
SE045F SZ045F | 16 | 018 028 038 | 9.4 | 12.5 | 16 | 23 | - | 22 | - | 1.4 | |||
- | - | ||||||||||||
SE08F SZ08F | 16 | 028 038 048 | 14.6 | 19.3 | 16 | - | - | 24.2 | - | 24.2 | 2 | 4.8 | |
20 | 20 | - | - | 28.2 | - | 28.2 | 2 | 5.0 | |||||
30 | 30 | - | - | 38.2 | 22 | 38.2 | 3 | 5.6 | |||||
40 | 40 | - | - | 48.2 | 32 | 48.2 | 4 | 6.2 | |||||
50 | 50 | - | - | 58.2 | 42 | 58.2 | 5 | 7.4 | |||||
SE14F SZ14F | 1 | 028 038 048 075 100 | 19 | 25 | 15 | - | - | 27 | - | 26.3 | 2 | 9.3 | |
2 | 25 | - | - | 37 | 10 | 36.3 | 3 | 9.6 | |||||
3 | 38 | - | - | 50 | 23 | 49.3 | 4 | 12 | |||||
4 | 50 | - | - | 62 | 35 | 61.3 | 5 | 13 | |||||
SE16F SZ16F | 2 | 060 075 100 | 32 | 39 | 23 | - | - | 37.5 | 12 | 35.5 | 3 | 15.5 | |
3 | 36 | - | - | 50.5 | 25 | 48.5 | 4 | 17.3 | |||||
4 | 48 | - | - | 62.5 | 37 | 60.5 | 5 | 18.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SE08F-16-028-[1-37/1] |
SE08F-16-038-[1-38/1] |
SE08F-16-048-[1-40/1] |
SE08F-20-028-[1-37/1] |
SE08F-20-038-[1-38/1] |
SE08F-20-048-[1-40/1] |
SE08F-30-028-[1-37/1] |
SE08F-30-038-[1-38/1] |
SE08F-30-048-[1-40/1] |
SE08F-40-028-[1-37/1] |
SE08F-40-038-[1-38/1] |
SE08F-40-048-[1-40/1] |
SE08F-50-028-[1-37/1] |
SE08F-50-038-[1-38/1] |
SE08F-50-048-[1-40/1] |
SE14F-1-028-[1-30/1] |
SE14F-1-038-[1-30/1] |
SE14F-1-048-[1-30/1] |
SE14F-1-075-[1-30/1] |
SE14F-1-100-[1-33/1] |
SE14F-2-028-[1-30/1] |
SE14F-2-038-[1-30/1] |
SE14F-2-048-[1-30/1] |
SE14F-2-075-[1-30/1] |
SE14F-2-100-[1-33/1] |
SE14F-3-028-[1-30/1] |
SE14F-3-038-[1-30/1] |
SE14F-3-048-[1-30/1] |
SE14F-3-075-[1-30/1] |
SE14F-3-100-[1-33/1] |
SE14F-4-028-[1-30/1] |
SE14F-4-038-[1-30/1] |
SE14F-4-048-[1-30/1] |
SE14F-4-075-[1-30/1] |
SE14F-4-100-[1-33/1] |
SE16F-2-060-[1-30/1] |
SE16F-2-075-[1-30/1] |
SE16F-2-100-[1-33/1] |
SE16F-3-060-[1-30/1] |
SE16F-3-075-[1-30/1] |
SE16F-3-100-[1-33/1] |
SE16F-4-060-[1-30/1] |
SE16F-4-075-[1-30/1] |
SE16F-4-100-[1-33/1] |
SZ08F-16-028-[1-37/1] |
SZ08F-16-038-[1-38/1] |
SZ08F-16-048-[1-40/1] |
SZ08F-20-028-[1-37/1] |
SZ08F-20-038-[1-38/1] |
SZ08F-20-048-[1-40/1] |
SZ08F-30-028-[1-37/1] |
SZ08F-30-038-[1-38/1] |
SZ08F-30-048-[1-40/1] |
SZ08F-40-028-[1-37/1] |
SZ08F-40-038-[1-38/1] |
SZ08F-50-028-[1-37/1] |
SZ08F-50-038-[1-38/1] |
SZ08F-50-048-[1-40/1] |
SZ14F-1-028-[1-30/1] |
SZ14F-1-038-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur intérieure A (mm) | Largeur intérieure C (mm) | Rayon de pliage R (mm) | D.E. capacité max. (Ø) | Pas du maillon P (mm) | Surface d'insertion de câble | Nombre de maillons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 49 jours | 10 | 14.6 | 16 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 16 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 16 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 14.6 | 20 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 20 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 20 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 14.6 | 30 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 30 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 30 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 40 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 40 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 40 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 28 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 38 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 48 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 75 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 100 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 25 | 28 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 25 | 38 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 25 | 48 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 25 | 75 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 25 | 100 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 38 | 28 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 38 | 38 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 38 | 48 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 38 | 75 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 38 | 100 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 50 | 28 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 50 | 38 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 50 | 48 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 50 | 75 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 50 | 100 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 23 | 60 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 23 | 75 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 23 | 100 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 36 | 60 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 36 | 75 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 36 | 100 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 32 | 48 | 60 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 48 | 75 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 48 | 100 | 25 | 30.5 | Montage sur circonférence extérieure | 1 ~ 33 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 14.6 | 16 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 16 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 16 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 20 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 20 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 20 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 30 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 30 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 30 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 40 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 40 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 28 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 38 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 14.6 | 50 | 48 | 11 | 20 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 28 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 49 jours | 10 | 19 | 15 | 38 | 15 | 30.5 | Montage sur circonférence interne | 1 ~ 30 |
Loading...
Type | Forme carrée | Type de couvercle | À fente | Numéro de séparation interne du support | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Câbles d'insertion | Fendu | Type à mouvement | Mouvement en 2 dimensions | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Matériau du corps | Plastique spécial |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur intérieure A(mm)
Largeur intérieure C(mm)
Rayon de pliage R(mm)
D.E. capacité max.(Ø)
Pas du maillon P(mm)
Surface d'insertion de câble
Nombre de maillons
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles