• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Porte-câbles / Faible friction / type à niveau sonore bas

Porte-câbles/Faible friction/type à niveau sonore bas:Affichage d'image associés
TypeCorps principalSupport de montage
 Matériau Matériau Traitement de surface
Porte-câbles + Support de montageMPSPSNylon 6 + fibre de verre 30% (température de fonctionnement -10 ~ 80°C)
Norme d'inflammabilité UL94-HB Équiv.
EN 1.0330 Équiv.Placage chrome trivalent brillant

Spécifications

Référence pièce-Rayon de pliage-Nombre de maillons-Direction de montage
MPSPS3580-100-18-S
Référence pièceSélection du rayon de pliageNombre de maillonsDirection de montageDimensions du porte-câblesCotes de montageH (Hauteur de montage)H1HF
(Hauteur physique requise)
K
(Arc + marge)
Poids par mètre (kg) (référence)
ABCWP ℓ FTJNP1P2
Type
MPSPS
(Porte-câbles + supports de montage)
1520307~55S
(Commun au montage sur la circonférence externe ou interne)
1521203225302010104.515(12)27.2(24.4)8160100154.20.36
509~57121100140217
2035457~45202635473235261415727(24)44(40)11690140211.30.5
2550508~51253550653655402420740(35.4)60.6(56)1351001602570.86
7510~53185150210333.5
10012~55235200260414
2585608~4925358510043.5 5575(70.4)95.6(91)155120180288.41.05
759~50185150210335.5
10011~52235200260414
35801008~4335508010162.565402420770(65)93.6(88)2502002804401.76
15010~45350300380597
( ) indique les dimensions des extrémités fixes.
Référence pièceSélection du rayon de pliageNombre de maillonsDirection de montagePrix unitaire
Porte-câbles + support de montage (prix unitaire d'un maillon x nombre de maillons) + prix du support de montage
Type
MPSPS
(Porte-câbles + supports de montage)
1520307~55S
(Commun au montage sur la circonférence externe ou interne)
 
509~57 
2035457~45 
2550508~51 
7510~53 
10012~55 
2585608~49 
759~50 
10011~52 
35801008~43 
15010~45 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MPSPS1520-30-7-S
MPSPS1520-30-8-S
MPSPS1520-30-9-S
MPSPS1520-30-10-S
MPSPS1520-30-11-S
MPSPS1520-30-12-S
MPSPS1520-30-13-S
MPSPS1520-30-14-S
MPSPS1520-30-15-S
MPSPS1520-30-16-S
MPSPS1520-30-17-S
MPSPS1520-30-18-S
MPSPS1520-30-19-S
MPSPS1520-30-20-S
MPSPS1520-30-21-S
MPSPS1520-30-22-S
MPSPS1520-30-23-S
MPSPS1520-30-24-S
MPSPS1520-30-25-S
MPSPS1520-30-26-S
MPSPS1520-30-27-S
MPSPS1520-30-28-S
MPSPS1520-30-29-S
MPSPS1520-30-30-S
MPSPS1520-30-31-S
MPSPS1520-30-32-S
MPSPS1520-30-33-S
MPSPS1520-30-34-S
MPSPS1520-30-35-S
MPSPS1520-30-36-S
MPSPS1520-30-37-S
MPSPS1520-30-38-S
MPSPS1520-30-39-S
MPSPS1520-30-40-S
MPSPS1520-30-41-S
MPSPS1520-30-42-S
MPSPS1520-30-43-S
MPSPS1520-30-44-S
MPSPS1520-30-45-S
MPSPS1520-30-46-S
MPSPS1520-30-47-S
MPSPS1520-30-48-S
MPSPS1520-30-49-S
MPSPS1520-30-50-S
MPSPS1520-30-51-S
MPSPS1520-30-52-S
MPSPS1520-30-53-S
MPSPS1520-30-54-S
MPSPS1520-30-55-S
MPSPS1520-50-9-S
MPSPS1520-50-10-S
MPSPS1520-50-11-S
MPSPS1520-50-12-S
MPSPS1520-50-13-S
MPSPS1520-50-14-S
MPSPS1520-50-15-S
MPSPS1520-50-16-S
MPSPS1520-50-17-S
MPSPS1520-50-18-S
MPSPS1520-50-19-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur intérieure A
(mm)
Largeur intérieure C
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Pas du maillon P
(mm)
Nombre de maillons

29.58 €

1 Disponible 5 jours 10152030257

31.91 €

1 Disponible 5 jours 10152030258

34.23 €

1 Disponible 5 jours 10152030259

36.55 €

1 Disponible 5 jours 101520302510

38.88 €

1 Disponible 5 jours 101520302511

41.20 €

1 Disponible 5 jours 101520302512

43.53 €

1 Disponible 5 jours 101520302513

45.85 €

1 Disponible 5 jours 101520302514

48.17 €

1 Disponible 5 jours 101520302515

50.49 €

1 Disponible 5 jours 101520302516

52.81 €

1 Disponible 5 jours 101520302517

55.15 €

1 Disponible 5 jours 101520302518

57.47 €

1 Disponible 5 jours 101520302519

59.79 €

1 Disponible 5 jours 101520302520

62.11 €

1 Disponible 5 jours 101520302521

64.44 €

1 Disponible 5 jours 101520302522

66.76 €

1 Disponible 5 jours 101520302523

69.08 €

1 Disponible 5 jours 101520302524

71.41 €

1 Disponible 5 jours 101520302525

73.73 €

1 Disponible 5 jours 101520302526

76.06 €

1 Disponible 5 jours 101520302527

78.38 €

1 Disponible 5 jours 101520302528

80.70 €

1 Disponible 5 jours 101520302529

83.02 €

1 Disponible 5 jours 101520302530

85.34 €

1 Disponible 5 jours 101520302531

87.68 €

1 Disponible 5 jours 101520302532

90.00 €

1 Disponible 5 jours 101520302533

92.32 €

1 Disponible 5 jours 101520302534

94.64 €

1 Disponible 5 jours 101520302535

96.97 €

1 Disponible 5 jours 101520302536

99.29 €

1 Disponible 5 jours 101520302537

101.61 €

1 Disponible 5 jours 101520302538

103.94 €

1 Disponible 5 jours 101520302539

106.25 €

1 Disponible 5 jours 101520302540

108.58 €

1 Disponible 5 jours 101520302541

110.90 €

1 Disponible 5 jours 101520302542

113.22 €

1 Disponible 5 jours 101520302543

115.54 €

1 Disponible 5 jours 101520302544

117.86 €

1 Disponible 5 jours 101520302545

120.19 €

1 Disponible 5 jours 101520302546

122.52 €

1 Disponible 5 jours 101520302547

124.84 €

1 Disponible 5 jours 101520302548

127.16 €

1 Disponible 5 jours 101520302549

129.48 €

1 Disponible 5 jours 101520302550

131.81 €

1 Disponible 5 jours 101520302551

134.13 €

1 Disponible 5 jours 101520302552

136.45 €

1 Disponible 5 jours 101520302553

138.78 €

1 Disponible 5 jours 101520302554

141.10 €

1 Disponible 5 jours 101520302555

34.23 €

1 Disponible 5 jours 10152050259

36.55 €

1 Disponible 5 jours 101520502510

38.88 €

1 Disponible 5 jours 101520502511

41.20 €

1 Disponible 5 jours 101520502512

43.53 €

1 Disponible 5 jours 101520502513

45.85 €

1 Disponible 5 jours 101520502514

48.17 €

1 Disponible 5 jours 101520502515

50.49 €

1 Disponible 5 jours 101520502516

52.81 €

1 Disponible 5 jours 101520502517

55.15 €

1 Disponible 5 jours 101520502518

57.47 €

1 Disponible 5 jours 101520502519

Loading...

Plus d'informations

Porte-câbles/Faible friction/type à niveau sonore bas:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Forme carrée Type de couvercle Type à ouverture/fermeture à rabat Numéro de séparation interne du support Non fourni
Surface d'insertion de câble Montage sur circonférence interne Câbles d'insertion Ouverture/fermeture à rabat Type à mouvement Mouvement en 2 dimensions
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Matériau du corps Nylon 6 + Glass 30% Sens de montage du côté déplacement S (commune à la circonférence intérieure et extérieure)

Produits complémentaires

Assistance technique