Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
SS400-CUT | - | 100 | - | 100 | - | 10 |
Tolérance | Référence : Longueur | ~600mm | 600.1~1200mm |
Longueur (A) | ±0.1 | ±0.2 | |
Largeur (B) | ±0.1 | ||
Épaisseur (T) | ±0.1 |
Type | A : Incrément de 0.1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
SS400-CUT | 15 ~ 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16 ~ 50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
22 ~ 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
25 ~ 50 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | ||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | ||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30 ~ 50 | 30 | - | |||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | ||||||||||||||||||||
32 ~ 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
35 ~ 50 | 35 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
38 ~ 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
40 ~ 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
45 ~ 50 | 45 | ||||||||||||||||||||
50.1~ 100 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
50 ~ 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
55 ~ 100 | 55 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
60 ~ 100 | 60 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
65 ~ 100 | 65 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 |
Elément | Conditions | Valeur standard | |
Largeur Parallélisme | Longueur Min. ~ 200mm | 0.03 | |
Longueur 200.1 ~ 500mm | 0.05 | ||
Longueur 500.1 ~ Max. | 0.1 | ||
Parallélisme d'épaisseur | Pour 100mm en longueur et 100mm en largeur | 0.05 | |
Planéité | T5~15 | 0.05 | |
T16~25 | 0.04 | ||
T26~32 | 0.03 | ||
Perpendicularité (chaque plan) | 0.05 | ||
Chanfreinage de la circonférence | Pour supprimer les bavures. Le chanfreinage peut être d'environ C0.1. |
Type | A : Incrément de 0.1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
SS400-CUT | 70 ~ 100 | 70 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
75 ~ 100 | 75 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
80 ~ 100 | 80 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
85 ~ 100 | 85 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
90 ~ 100 | 90 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
95 ~ 100 | 95 | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
100~ 250 | 100 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | |||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | |||||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | |||||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | |||||||||||||||||||||
105~ 250 | 105 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
110~ 250 | 110 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
115~ 250 | 115 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
120~ 250 | 120 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
125~ 250 | 125 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
130~ 250 | 130 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
140~ 250 | 140 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
150~ 250 | 150 | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | |||||||||||||||||||
180~ 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
200~ 250 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
600.1~ 1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1000.1~ 1200 | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 5 ~ 32 | 15 ~ 1200 | 15 ~ 200 |
Loading...
Méthode de finition | Fraisage de 6 surfaces (6F) | Matériau | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles