Plaques métalliques / fraisées / A configurable / en 1.1206 Equiv., en 1.1191 Equiv.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,​16,​20,​22,​25,​30,​32,​35,​38,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95,​100,​105,​110,​115,​120,​125,​130,​140,​150,​180,​200]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​32]

EN 1.1206 équiv./Plaques à 1 dimensions configurables:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1206 équiv., EN 1.1191 équiv.
pour T5 6, 8, 9, 10 et 11

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
S50C-CUT-

100-100-10
ToléranceRéférence : Longueur~600mm600.1~1200mm
Longueur (A)±0.1±0.2
Largeur (B)±0.1
Épaisseur (T)±0.1
TypeA : Incrément de 0.1mmT
B
5689101112131415161819202225283032
S50C-CUT15 ~ 5015-         ---------
50.1~ 100-         ---------
100.1~ 250-         ---------
250.1~ 400-         ---------
400.1~ 600-         ---------
600.1~1000-         ---------
1000.1~1200-         ---------
16 ~ 5016  -  - --- --------
50.1~ 100  -  - --- --------
100.1~ 250  -  - --- --------
250.1~ 400  -  - --- --------
400.1~ 600  -  - --- --------
600.1~1000  -  - --- --------
1000.1~1200  -  - --- --------
20 ~ 5020-             -----
50.1~ 100-             -----
100.1~ 250-             -----
250.1~ 400-             -----
400.1~ 600-             -----
600.1~1000-             -----
1000.1~1200-             -----
22 ~ 5022  -  - --- - ------
50.1~ 100  -  - --- - ------
100.1~ 250  -  - --- - ------
250.1~ 400  -  - --- - ------
400.1~ 600  -  - --- - ------
600.1~1000  -  - --- - ------
1000.1~1200  -  - --- - ------
25 ~ 5025                ---
50.1~ 100                ---
100.1~ 250                ---
250.1~ 400                ---
400.1~ 600                ---
600.1~1000                ---
1000.1~1200                ---
30 ~ 5030-                 -
50.1~ 100-                 -
100.1~ 250-                 -
250.1~ 400-                 -
400.1~ 600-                 -
600.1~1000-                 -
1000.1~1200-                 -
32 ~ 5032  -  - --- - -  ---
50.1~ 100  -  - --- - -  ---
100.1~ 250  -  - --- - -  ---
250.1~ 400  -  - --- - -  ---
400.1~ 600  -  - --- - -  ---
600.1~1000  -  - --- - -  ---
1000.1~1200  -  - --- - -  ---
35 ~ 5035-                  
50.1~ 100-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
38 ~ 5038- -  - --- - -  ---
50.1~ 100- -  - --- - -  ---
100.1~ 250- -  - --- - -  ---
250.1~ 400- -  - --- - -  ---
400.1~ 600- -  - --- - -  ---
600.1~1000- -  - --- - -  ---
1000.1~1200- -  - --- - -  ---
40 ~ 5040-                  
50.1~ 100-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
45 ~ 5045-                  
50.1~ 100-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
50 ~ 10050-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
55 ~ 10055-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
60 ~ 10060-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
65 ~ 10065-                  
100.1~ 250-                  
250.1~ 400-                  
400.1~ 600-                  
600.1~1000-                  
1000.1~1200-                  
■Normes de précision
(Valeur max.)
ElémentConditionsValeur standard
Largeur ParallélismeLongueur Min. ~ 200mm0.03
Longueur 200.1 ~ 500mm0.05
Longueur 500.1 ~ Max.0.1
Parallélisme d'épaisseurPour 100mm en longueur et 100mm en largeur0.05
PlanéitéT5~150.05
T16~250.04
T26~320.03
Perpendicularité (chaque plan)0.05
Chanfreinage de la circonférencePour supprimer les bavures.
Le chanfreinage peut être d'environ C0.1.
TypeA : Incrément de 0.1mmT
B
689101112131415161819202225283032
S50C-CUT70 ~ 10070                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
75 ~ 10075                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
80 ~ 10080                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
85 ~ 10085                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
90 ~ 10090                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
95 ~ 10095                  
100.1~ 250                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
100 ~ 250100                  
250.1~ 400                  
400.1~ 600                  
600.1~1000                  
1000.1~1200                  
105 ~ 250105-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
110 ~ 250110-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
115 ~ 250115-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
120 ~ 250120-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
125 ~ 250125-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
130 ~ 250130-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
140 ~ 250140-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
150 ~ 250150-                 
250.1~ 400-                 
400.1~ 600-                 
600.1~1000-                 
1000.1~1200-                 
180 ~ 250180--- - --  -- -----
250.1~ 400--- - --  -- -----
400.1~ 600--- - --  -- -----
600.1~1000--- - --  -- -----
1000.1~1200--- - --  -- -----
200 ~ 250200--- - --  -- -----
250.1~ 400--- - --  -- -----
400.1~ 600--- - --  -- -----
600.1~1000--- - --  -- -----
1000.1~1200--- - --  -- -----

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,​16,​20,​22,​25,​30,​32,​35,​38,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95,​100,​105,​110,​115,​120,​125,​130,​140,​150,​180,​200]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​32]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 5 jours 105 ~ 3215 ~ 120015 ~ 200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Fraisage Haut / Bas / Largeur
Longueur coupée avec précision

Informations de base

Méthode de finition Fraisage de 6 surfaces (6F) Matériau EN 1.1206 Equiv.

Assistance technique