Tolérance sélectionnable / dia. ext. configurable - tolérance sélectionnable

Tolérance sélectionnable / dia. ext. configurable - tolérance sélectionnable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tolérance sélectionnable/dia. ext. configurable - tolérance sélectionnable:Affichage d'image associés
D.E. sélectionnableD.E. configurableMatériauDureté
KRSHKRBSHEN 1.3343 équiv.58HRC~
KRSKKRBSKEN 1.3505 équiv.
KRSDKRBSDEN 1.2379 équiv.60HRC~
KRSSKRBSSEN 1.4125 équiv.56HRC~
KRSGKRBSGEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

■D.E. sélectionnable
Référence pièce - L
 
Type   Tolérance D   D
KRSH   M   0.5 - 50.0

■D.E. configurable
Référence pièce -L-D
 
Type   Tolérance D  
KRBSH   H  0.6-30.0-D0.55
DSélection de la tolérance
MPGHS
m6p6g6h7-
0.30
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
- 0.010
0
- 0.01
3.01
~
5.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
- 0.012

■Dimension C
ou plusou inférieurC
D0.3D0.59Ebavurage
D0.6D50.1

■Tolérance de la dimension L
ou plusou inférieurTolérance
5.06.0±0.1
6.130.0±0.2
30.1120.0±0.3
120.1150.0±0.5
■D.E. sélectionnable
Référence pièceLPrix unitaire
TypeSélection de la toléranceDIncrément de 0,1 mmKRSHKRSKKRSDKRSSKRSG
KRSH (D0.3~5)
KRSK (D0.5~5)
KRSD (D1~5)
KRSS (D0.3~5)
KRSG (D1~5)
M


G


H
0.3 5.0~50.0 -- -
0.4   
0.5    
0.6    
0.7    
0.8    
0.9    
1      
1.1      
1.2 5.0~60.0     
1.3      
1.4 5.0~70.0     
1.5 5.0~75.0     
1.6 5.0~80.0     
1.7      
1.8 5.0~90.0     
1.9      
2 5.0~100.0     
2.5      
3 5.0~150.0     
3.5      
4      
4.5      
5      

■D.E. Configurable (incrément de 0.01mm)
Référence pièceLDPrix unitaire
TypeSélection de la toléranceIncrément de 0.1mmIncrément de 0.01mmKRBSHKRBSKKRBSDKRBSSKRBSG
KRBSH (N°0.5~5)
KRBSK (N°0.6~5)
KRBSD (N°1.5~5)
KRBSS (N°0.5~5)
KRBSG (N°1.5~5)
M
P
G
H
S
0.5 5.0~50.00.30~0.49 -- -
0.6 0.50~0.59   
1 5.0~100.00.60~0.99   
1.5 1.00~1.49     
2 1.50~1.99     
2.5 2.00~2.49     
3 2.50~2.99     
3.5 3.00~3.49     
4 3.50~3.99     
4.5 4.00~4.49     
5 4.50~4.99     

Modifications

Tolérance sélectionnable/dia. ext. configurable - tolérance sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KRBSDG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDM3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDM4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDM4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDM5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDP1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDP2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDP2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDP3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDP3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDP4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDP4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDP5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDS1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDS2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDS2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDS3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDS3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDS4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDS4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDS5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSGG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSGG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSGG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSGG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSGH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSGH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSGH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSGH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.E. D
(Ø)
Matériau Tolérance de la dimension D D
(mm)
L
(mm)

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.1.5EN 1.2379 Equiv.G (g6)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2EN 1.2379 Equiv.G (g6)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2.5EN 1.2379 Equiv.G (g6)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3EN 1.2379 Equiv.G (g6)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3.5EN 1.2379 Equiv.G (g6)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4EN 1.2379 Equiv.G (g6)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4.5EN 1.2379 Equiv.G (g6)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.5EN 1.2379 Equiv.G (g6)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.1.5EN 1.2379 Equiv.H (h7)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2EN 1.2379 Equiv.H (h7)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2.5EN 1.2379 Equiv.H (h7)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3EN 1.2379 Equiv.H (h7)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3.5EN 1.2379 Equiv.H (h7)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4EN 1.2379 Equiv.H (h7)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4.5EN 1.2379 Equiv.H (h7)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.5EN 1.2379 Equiv.H (h7)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.1.5EN 1.2379 Equiv.M (m6)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2EN 1.2379 Equiv.M (m6)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2.5EN 1.2379 Equiv.M (m6)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3EN 1.2379 Equiv.M (m6)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3.5EN 1.2379 Equiv.M (m6)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4EN 1.2379 Equiv.M (m6)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4.5EN 1.2379 Equiv.M (m6)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.5EN 1.2379 Equiv.M (m6)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.1.5EN 1.2379 Equiv.P (p6)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2EN 1.2379 Equiv.P (p6)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2.5EN 1.2379 Equiv.P (p6)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3EN 1.2379 Equiv.P (p6)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3.5EN 1.2379 Equiv.P (p6)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4EN 1.2379 Equiv.P (p6)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4.5EN 1.2379 Equiv.P (p6)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.5EN 1.2379 Equiv.P (p6)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.1.5EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.2.5EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.3.5EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.4.5EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier d'outillage, acier pour matrices] EN 1.2379 Equiv.5EN 1.2379 Equiv.S (0/-0.01)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1.5EN 1.4301 Equiv.G (g6)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2EN 1.4301 Equiv.G (g6)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2.5EN 1.4301 Equiv.G (g6)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3EN 1.4301 Equiv.G (g6)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3.5EN 1.4301 Equiv.G (g6)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4EN 1.4301 Equiv.G (g6)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4.5EN 1.4301 Equiv.G (g6)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5EN 1.4301 Equiv.G (g6)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1.5EN 1.4301 Equiv.H (h7)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2EN 1.4301 Equiv.H (h7)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2.5EN 1.4301 Equiv.H (h7)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3EN 1.4301 Equiv.H (h7)2.5 ~ 2.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3.5EN 1.4301 Equiv.H (h7)3 ~ 3.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4EN 1.4301 Equiv.H (h7)3.5 ~ 3.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4.5EN 1.4301 Equiv.H (h7)4 ~ 4.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5EN 1.4301 Equiv.H (h7)4.5 ~ 4.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.1.5EN 1.4301 Equiv.M (m6)1 ~ 1.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2EN 1.4301 Equiv.M (m6)1.5 ~ 1.995 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2.5EN 1.4301 Equiv.M (m6)2 ~ 2.495 ~ 100

-

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3EN 1.4301 Equiv.M (m6)2.5 ~ 2.995 ~ 100

Loading...

Assistance technique