Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Qualité | Couleur |
PIJC | Polycarbonate | Standard | Transparent |
PIJA | Acrylique |
Référence pièce | - | D | - | L |
PIJC22 | - | 200 | ||
PIJA20 | - | 100 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | t | Tolérance t | V | Prix unitaire | |||||||
Type | Sélection D | Tolérance D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJC (polycarbonate) | 13 | ±0.2 | 50~1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | ||||||
18 | 14 | |||||||||||
22 | 18 | |||||||||||
26 | ±0.3 | 22 | ||||||||||
32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | |||||||||
34 | 29 | |||||||||||
38 | 3.0 | 32 | ||||||||||
42 | 36 | |||||||||||
48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | ||||||||
60 | 4.0 | 52 | ||||||||||
76 | 5.5 | 65 | ||||||||||
89 | 6.0 | 77 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | t | V | V Tolérance | Prix unitaire | |||||||
Type | Sélection D | Tolérance D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJA (Acrylique) | 15 | ±0.3 | 50~1000 | 3 | 9 | ±0.8 | ||||||
20 | 14 | |||||||||||
25 | 19 | |||||||||||
30 | 24 | |||||||||||
35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | |||||||||
40 | 34 | |||||||||||
50 | 5 | 40 | ||||||||||
55 | 45 | |||||||||||
60 | 50 | |||||||||||
70 | 60 | |||||||||||
80 | ±1.0 | 70 | ||||||||||
90 | 80 | |||||||||||
100 | 90 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.E. D (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 15 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 20 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 25 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 30 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 35 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 40 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 50 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 55 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 70 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 80 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 90 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Acrylique | 100 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 13 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 18 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 22 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 26 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 32 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 34 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 38 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 42 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 48 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 76 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate | 89 | 50 ~ 1000 |
Loading...
Grade | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
D.E. D(φ)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles