Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface |
PFSSPH□ | Bord : EN 1.0330 équiv. | Galvanisation à chaud, sans chrome |
Galet : polyacétal | - | |
Arbre : polyacétal | - | |
PFSPPH□ | Bord : EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation à chaud, sans chrome |
PFSUPH□ | Roue : polypropylène | - |
Référence pièce | - | L | - | N |
PFSSPH | - | 2400 | ||
PFSSPHF | - | 50 |
Référence pièce | L Longueur nominale | Longueur réelle L (mm) | A | H | E | P | D | ℓ1 | Roue (qté) | Masse (kg) | Charge admissible (par roue) | Pièces de raccordement | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 ˜ 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||||||||
PFSSPH (standard) | 2000 | 1992 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 24 | 73 | 2.12 | 5kg | JBS50□ | ||
2400 | 2397 | 88 | 2.56 | |||||||||||
3000 | 2991 | 110 | 3.20 | |||||||||||
PFSPPH (Pas étroit) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 99 | 2.50 | 7kg | JBS50□A | ||
2500 | 2500 | 124 | 3.13 | |||||||||||
3000 | 3000 | 149 | 3.75 | |||||||||||
PFSUPH (à pas large) | 2000 | 2000 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 39 | 2.36 | 10kg | |||
2500 | 2500 | 49 | 2.95 | |||||||||||
3000 | 3000 | 59 | 3.54 |
Référence pièce | Nombre de roues N | A | H | E | P | D | ℓ2 | Masse (kg/m) | Charge admissible (par roue) | Pièces de raccordement | Prix unitaire 1 ~ 5 pièce(s) | |
Roue (1 pièce) | Frais de coupe | |||||||||||
PFSSPHF | 5~110 | 40 | 30 | 6.5 | 27 | 25 | 13.5 | 1.1 | 5kg | JBS50□ | ||
PFSPPHF | 5~149 | 40.1 | 31.6 | 4 | 20 | 18 | 10 | 1.25 | 7kg | JBS50□A | ||
PFSUPHF | 5 ~ 59 | 40.1 | 31.6 | 4 | 50 | 36 | 25 | 1.18 | 10kg |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFSPPH-2000 |
PFSPPH-2500 |
PFSPPH-3000 |
PFSPPHF-[5-149/1] |
PFSSPH-2000 |
PFSSPH-2400 |
PFSSPH-3000 |
PFSSPHF-[5-110/1] |
PFSUPH-2000 |
PFSUPH-2500 |
PFSUPH-3000 |
PFSUPHF-[5-59/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Matériau | Longueur totale L (mm) | Forme de la roue spa | Nombre de roues N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polypropylène | 2000 | Type à petit pas | - | |
74.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polypropylène | 2500 | Type à petit pas | - | |
89.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polypropylène | 3000 | Type à petit pas | - | |
- | 1 | 9 jours | - | Nombre de roues spécifié | Polypropylène | - | Type à petit pas | 5 ~ 149 | ||
40.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Dimension L standard | Polyacetal | 2000 | Type standard | - | |
47.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polyacetal | 2400 | Type standard | - | |
59.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polyacetal | 3000 | Type standard | - | |
- | 1 | 9 jours | - | Nombre de roues spécifié | Polyacetal | - | Type standard | 5 ~ 110 | ||
49.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polypropylène | 2000 | Type à pas large | - | |
61.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Dimension L standard | Polypropylène | 2500 | Type à pas large | - | |
74.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Dimension L standard | Polypropylène | 3000 | Type à pas large | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | Nombre de roues spécifié | Polyacetal | - | Type à pas large | 5 ~ 59 |
Loading...
Type | Roues spa |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Matériau
Longueur totale L(mm)
Forme de la roue spa
Nombre de roues N
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles