Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface |
FFSSPH FFSPPH FFSSPHF FFSPPHF | Bord : EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair |
Galet : polyacétal | - | |
Arbre : JIS-SWRM | - |
Référence pièce | - | L | - | N |
FFSSPH | - | 3000 | ||
FFSPPHF | - | 10 |
Référence pièce | L Longueur nominale | A | H | E | P | D | ℓ1 | Roue (qté) | Masse (kg) | Charge admissible (par roue) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||||||
FFSSPH (type économique) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | 1.84 | 10kg | ||
1500 | 30 | 2.76 | ||||||||||
3000 | 60 | 5.52 | ||||||||||
FFSPPH (Pas étroit) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 15 | 13 | 10 | 67 | 6.39 | 7kg | ||
1500 | 100 | 9.42 | ||||||||||
3000 | 200 | 18.6 |
Référence pièce | Nombre de roues N | Masse (kg/m) | Charge admissible (par roue) | Pièces de raccordement | Prix unitaire 1 à 100 pièces. | |
Roue (1 pièce) | Frais de coupe | |||||
FFSSPHF | 5~110 | 1.84 | 10kg | JBS50□A | ||
FFSPPHF | 5~110 | 6.39 | 7kg | JBS50□A |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FFSPPH-1000 |
FFSPPH-1500 |
FFSSPH-1000 |
FFSSPH-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à petit pas | 1000 | |
44.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à petit pas | 1500 | |
21.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type économique | 1000 | |
28.34 € | 1 | 5 jours | Type économique | 1500 |
Loading...
Type | Dimension L standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles