Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Épaisseur de la plaque | Traitement de surface |
PBLS□ | EN 1.0330 équiv. | 2.6mm | Revêtement par électrodéposition cathodique |
PBLSN□ |
Référence pièce |
PBLSN1 |
Référence pièce | Masse (g) | Composants (sauf support) | Prix unitaire | |||||
Type | N° | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | Autres | PBLSN, PBLS | |
PBLSN (revêtement par électrodéposition cathodique) | 7 | 260 | M6-25 | 2 | M6 | 2 | - | |
701 | 80 | M6-10 | 1 | 0 | ||||
PBLS (revêtement par électrodéposition cathodique) | 8* | 200 | M6-25 | 1 | 0 | Collier fourni | ||
9* | 289 | - | ||||||
10 | 186 | 1 | Collier fourni | |||||
PBLSN | 11 | 165 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PBLS8 |
PBLS9 |
PBLS10 |
PBLSN7 |
PBLSN11 |
PBLSN701 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
7.18 € 4.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, Fixation à vis | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau | EN 1.0330 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Revêtement par électrodéposition cathodique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles