Galets de cames / Vis à six pans creux sur la tête / filetage / bombée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de cames/Vis à six pans creux sur la tête/filetage/bombée:Affichage d'image associés
Type Matériau Accessoire
Application Avec joint Sans joint
Général CFUH CUH EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFUSH CUSH EN 1.4125 équiv. Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussière CFUCH -
Charge lourde CFUGH - EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce-D
CFUH20-52
Référence pièceD
(sélectionnable)
MxPasBB1Ld11rf
(min.)
HMasse
(g)
Max.
Couple de
serrage
(Nm)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7CFUHCFUSHCFUCHCFUGHCUHCUSH
(avec joint)
CFUH
CFUSH
CFUCH
CFUGH

(sans joint)
CUH
CUSH
120
-0.018
3012x1.514154031461.5206105(107)29.4      
32115(117)      
163516x1.51819.55218824205(207)70.6      
184018x1.52021.5582026295(300)98      
200
-0.021
4720x1.52425.5664229368450(455)137      
52525(530)      
246224x1.52930.580251140915(925)245      
721150(1160)      
308030x1.5353710032152461880(1890)480      
851950(1960)      
902000(2010)      
Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 Ici.
Tableau 1 : données de référence des poussoirs de cames
d-DGénéralCharge lourde
Capacité de charge dynamique de base
C (kN)
Capacité de charge statique de base Cor (kN)Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN)Vitesse de rotation max. (tr/min)Masse (g)Capacité C de charge dynamique de base
(kN)
Capacité Cor de charge statique de base
(kN)
Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN)Limite de vitesse de rotation (avec joint)
(tr/min)
Masse (g)
Avec jointSans joint
A couronnePlatA couronnePlat
3-101.471.180.360.371.3732900470004.5-------
4-122.062.050.780.471.7625900370007.5-------
5-133.142.771.420.532.25203002900010.5-------
6-163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8-194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10-225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10-262.065.49602.065.4961
12-307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12-322.747.451152.747.45117
16-351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18-4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20-528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFUCH12-30
CFUCH12-32
CFUCH16-35
CFUGH12-30
CFUGH12-32
CFUGH16-35
CFUH12-30
CFUH12-32
CFUH16-35
CFUH18-40
CFUH20-52
CFUSH12-30
CFUSH12-32
CFUSH16-35
CFUSH18-40
CFUSH20-52
CUH12-30
CUH12-32
CUH16-35
CUH18-40
CUH20-52
CUSH12-30
CUSH12-32
CUSH16-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints Application

58.94 €

1 Disponible 5 jours 103014M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniFaible production de particules

61.83 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniFaible production de particules

81.61 €

1 Disponible 5 jours 103518M16[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1218.37000FourniFaible production de particules

38.79 €

1 Disponible 5 jours 103014M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet19.813.42320FourniCharge lourde

41.57 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet19.813.42320FourniCharge lourde

44.33 €

1 Disponible 5 jours 103518M16[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet37.620.61800FourniCharge lourde

23.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

103014M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniStandard

24.68 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniStandard

26.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1218.37000FourniStandard

34.64 €

1 Disponible 5 jours 104020M18[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue14.725.25950FourniStandard

46.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

105224M20[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue20.734.84900FourniStandard

47.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

103014M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniStandard

49.87 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800FourniStandard

65.99 €

1 Disponible 5 jours 103518M16[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1218.37000FourniStandard

80.10 €

1 Disponible 5 jours 104020M18[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue14.725.25950FourniStandard

106.42 €

1 Disponible 5 jours 105224M20[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue20.734.84900FourniStandard

20.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

103014M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800Non fourniStandard

21.66 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800Non fourniStandard

23.18 €

1 Disponible 5 jours 103518M16[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1218.37000Non fourniStandard

28.08 €

1 Disponible 5 jours 104020M18[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue14.725.25950Non fourniStandard

37.16 €

1 Disponible 5 jours 105224M20[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue20.734.84900Non fourniStandard

41.81 €

1 Disponible 5 jours 103014M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800Non fourniStandard

43.83 €

1 Disponible 5 jours 103214M12[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue7.879.799800Non fourniStandard

58.05 €

1 Disponible 5 jours 103518M16[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1218.37000Non fourniStandard

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tableau de substitution des références pour les modifications de la norme des poussoirs de cames (D30~40, 52 uniquement)
Type Ancienne référence (D30~40, 52) Nouvelle référence
Ancienne norme Ancien six pans creux
Type
Ancienne tête à six pans creux sur filetage Tête à six pans creux et filetage
Poussoirs de cames CFUR CFUA CFUB CFUH
CFURS CFUAS - CFUSH
CFURC CFUAC - CFUCH
- CFUAG - CFUGH
CFU CUA - CUH
CFUS CUAS - CUSH
CFFR CFFA CFFB CFFH
CFFRS CFFAS - CFFSH
CFFRC CFFAC - CFFCH
- CFFAG - CFFGH
CFR CFA - CFAH
CFRS CFAS - CFASH

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type à couronne Méthode de serrage Tête filetée à six pans creux
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Type de poussoir de cames Type standard Normes de taille Série métrique
Arbre Fourni

Assistance technique