Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Joint | Matériau | Accessoire | ||
(d5 ~ 10) Tête à six pans creux | (d12, 16) Tête à six pans creux et filetage | Plastique | Poussoirs de cames | ||
CFFRUDS | CFRUH | Fourni | MC Nylon | EN 1.3505 équiv. | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
CFFRUDSS | CFRUSH | EN 1.4125 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | D |
CFFRUCT12 | - | 32 |
Référence pièce | D Sélectionnable | MxPas | B | B1 | L | d | ℓ | ℓ1 | H | Charge admissible (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type | Tolérance dh7 | CFFRUDS | CFFRUDSS | CFRUH | CFRUSH | |||||||||||||
(Tête à six pans creux) CFFRUDS CFFRUDSS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | - | 7.5 | - | 3 | 88 | 2520 | 13 | - | - | ||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 112 | 2210 | 22 | - | - | |||||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 4 | 122 | 1960 | 33 | - | - | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 120 | 1760 | 50 | - | - | ||||||
26 | 130 | 1560 | 66 | - | - | |||||||||||||
(Tête à six pans creux et filetage) CFRUH CFRUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 156 | 1390 | 95 | - | - | ||
32 | 150 | 1320 | 113 | - | - | |||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 192 | 1230 | 181 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CFFRUDS5-13 |
CFFRUDS6-16 |
CFFRUDS8-19 |
CFFRUDS10-22 |
CFFRUDS10-26 |
CFFRUDSS5-13 |
CFFRUDSS6-16 |
CFFRUDSS8-19 |
CFFRUDSS10-22 |
CFFRUDSS10-26 |
CFRUH12-30 |
CFRUH12-32 |
CFRUH16-35 |
CFRUSH12-30 |
CFRUSH12-32 |
CFRUSH16-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Méthode de serrage | Matériau | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 9 | M5 | Tête à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 2520 | 88 | |
43.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | M6 | Tête à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 2210 | 112 | |
45.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Tête à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1960 | 122 | |
45.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 12 | M10 | Tête à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1760 | 120 | |
48.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 26 | 12 | M10 | Tête à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1560 | 130 | |
78.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 9 | M5 | Tête à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 2520 | 88 | |
74.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 11 | M6 | Tête à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 2210 | 112 | |
76.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Tête à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1960 | 122 | |
76.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 12 | M10 | Tête à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1760 | 120 | |
78.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12 | M10 | Tête à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1560 | 130 | |
56.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | Tête filetée à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1390 | 156 | |
58.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | M12 | Tête filetée à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1320 | 150 | |
60.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 | Tête filetée à six pans creux | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | 1230 | 192 | |
106.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 | Tête filetée à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1390 | 156 | |
109.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | M12 | Tête filetée à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1320 | 150 | |
146.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 | Tête filetée à six pans creux | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | 1230 | 192 |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Type de rouleau | Type R | Circonférence extérieure du rouleau | Avec résine |
---|---|---|---|---|---|
Normes de taille | Série métrique | Arbre | Fourni | Méthode de guidage des rouleaux | Type de système de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Méthode de serrage
Matériau
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles