Galet de cames revêtu plastique / Serti / Plat

Galet de cames revêtu plastique / Serti / Plat
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galet de cames revêtu plastique/Serti/Plat:Affichage d'image associés
TypeJointMatériauAccessoire
(d5~10)
Rainure
(d5~10)
Tête à six pans creux
(d12, 16)
Tête à six pans creux et filetage
PlastiquePoussoirs de cames
CFFRUCCFFRUCSCFFUHFourniMC NylonEN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
-CFFRUCSSCFFUSHEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-D
CFFRUCT12-32
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1Ld1d21HCharge admissible
(N)
Vitesse de rotation admissible (tr/min)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7CFFRUCCFFRUCSCFFRUCSSCFFUHCFFUSH
(Fente droite)
CFFRUC
(Tête à six pans creux)
CFFRUCS
CFFRUCSS
50
-0.012
135x0.8910233.1-7.5-388252013   --
6166x1.011122849112221022   --
80
-0.015
198x1.2532114122196033   --
102210x1.25121336135120176050   --
26130156066   --
(Tête à six pans creux et filetage)
CFFUH
CFFUSH
120
-0.018
3012x1.5141540-31466156139095---  
321501320113---  
163516x1.51819.5521881921230181---  
Les valeurs de charge admissible sont des valeurs calculées à une vitesse =10km/h.
Pour le type standard, la résine se dilate et peut se détacher facilement à haute température. Éviter le stockage à des températures élevées.
Pour la fente droite, un orifice de graissage est prévu uniquement sur la tête. Pour la tête à six pans creux, aucun orifice de graissage n'est prévu.
Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRUC5-13
CFFRUC6-16
CFFRUC8-19
CFFRUC10-22
CFFRUC10-26
CFFRUCS5-13
CFFRUCS6-16
CFFRUCS8-19
CFFRUCS10-22
CFFRUCS10-26
CFFRUCSS5-13
CFFRUCSS6-16
CFFRUCSS8-19
CFFRUCSS10-22
CFFRUCSS10-26
CFFUH12-30
CFFUH12-32
CFFUH16-35
CFFUSH12-30
CFFUSH12-32
CFFUSH16-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Méthode de serrage Matériau Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge admissible
(N)

39.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5Type standard[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.252088

35.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6Type standard[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.2210112

36.52 €

25.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8Type standard[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1960122

37.65 €

1 Disponible 5 jours 102212M10Type standard[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1760120

39.16 €

1 Disponible 5 jours 102612M10Type standard[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1560130

43.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.252088

36.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.2210112

38.29 €

1 Disponible 5 jours 101911M8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1960122

38.29 €

1 Disponible 5 jours 102212M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1760120

40.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1560130

70.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.252088

66.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.2210112

69.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1960122

69.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1760120

71.54 €

1 Disponible 5 jours 102612M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1560130

46.98 €

1 Disponible 5 jours 103014M12Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1390156

49.12 €

34.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

103214M12Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1320150

50.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1230192

96.97 €

1 Disponible 5 jours 103014M12Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1390156

99.88 €

1 Disponible 5 jours 103214M12Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1320150

135.00 €

94.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1230192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Circonférence extérieure du rouleau Avec résine
Normes de taille Série métrique Arbre Fourni Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue

Assistance technique