Galet de cames revêtu uréthane / tête avec fente / Type R

Galet de cames revêtu uréthane / tête avec fente / Type R

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Galet de cames revêtu uréthane / tête avec fente / Type R
  • Galet de cames revêtu uréthane / tête avec fente / Type R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galet de cames revêtu uréthane/tête avec fente/Type R:Affichage d'image associés
TypeMatériauAccessoire
Avec jointSans jointUréthanePoussoirs de cames
CFFRRZCFFRRShore A90EN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFRRZSCFFRRSEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-D
CFFRUZ10-22
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1Ld1Charge max. admissible
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7CFFRRZCFFRRZSCFFRRCFFRRS
(avec joint)
CFFRRZ
CFFRRZS
(sans joint)
CFFRR
CFFRRS
50
-0.012
135x0.8910233.17.568150013    
6166x1.01112284990130022    
80
-0.015
198x1.25321196118033    
102210x1.2512133613110106050  --
2611893066   -
Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître la nouvelle référence, Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRR5-13
CFFRR6-16
CFFRR8-19
CFFRR10-26
CFFRRS5-13
CFFRRS6-16
CFFRRS8-19
CFFRRZ5-13
CFFRRZ6-16
CFFRRZ8-19
CFFRRZ10-22
CFFRRZ10-26
CFFRRZS5-13
CFFRRZS6-16
CFFRRZS8-19
CFFRRZS10-22
CFFRRZS10-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge admissible
(N)
Joints

35.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fourni

30.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fourni

30.82 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fourni

36.81 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fourni

50.13 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-150068Non fourni

49.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-130090Non fourni

49.41 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-118096Non fourni

42.55 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

36.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

36.93 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

42.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

44.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

54.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

54.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

53.69 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

53.69 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

55.15 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type R Méthode de serrage Type standard
Circonférence extérieure du rouleau En uréthane Normes de taille Série métrique Arbre Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique