Galet de cames revêtu uréthane / tête avec CHC / Type R

Galet de cames revêtu uréthane / tête avec CHC / Type R

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Galet de cames revêtu uréthane / tête avec CHC / Type R
  • Galet de cames revêtu uréthane / tête avec CHC / Type R
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galet de cames revêtu uréthane/tête avec CHC/Type R:Affichage d'image associés
TypeMatériauAccessoire
Tête à six pans creux (d5 ~ 10)Tête à six pans creux et filetage (d12 ~ 16)
Avec jointSans jointAvec jointSans jointUréthanePoussoirs de cames
CFFRRACFFRRUCFRAHCFRTHShore A90EN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFRRAS-CFRSHCFRTSHEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
----Shore A50EN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce-D
CFRAH12-30
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1Ld11HCharge admissible
(N)
Vitesse de rotation admissible (tr/min)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7Shore A90Shore A50CFFRRACFFRRASCFFRRUCFRAHCFRSHCFRTHCFRTSH
(avec joint)
CFFRRA
CFFRRAS
(sans joint)
CFFRRU
50
-0.012
135x0.891023-7.5-368150025013   ----
6166x1.01112289490130022022   ----
80
-0.015
198x1.25321196118019033   ----
102210x1.25121336135110106017050   ----
2611893015066   ----
(avec joint)
CFRAH
CFRSH
(sans joint)
CFRTH
CFRTSH
120
-0.018
3012x1.514154031466147830140103---   -
32151800130113---    
163516x1.51819.552188202740120181---   -
Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRRA5-13
CFFRRA6-16
CFFRRA8-19
CFFRRA10-22
CFFRRA10-26
CFFRRAS5-13
CFFRRAS6-16
CFFRRAS8-19
CFFRRAS10-22
CFFRRAS10-26
CFFRRU5-13
CFFRRU6-16
CFFRRU8-19
CFFRRU10-22
CFFRRU10-26
CFRAH12-30
CFRAH12-32
CFRAH16-35
CFRSH12-30
CFRSH12-32
CFRSH16-35
CFRTH12-30
CFRTH12-32
CFRTH16-35
CFRTSH12-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Méthode de serrage Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge admissible
(N)
Joints

44.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

37.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

39.29 €

1 Disponible 5 jours 101911M8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

39.29 €

1 Disponible 5 jours 102212M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

41.31 €

1 Disponible 5 jours 102612M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

59.19 €

1 Disponible 5 jours 10139M5Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

56.17 €

1 Disponible 5 jours 101611M6Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

57.93 €

1 Disponible 5 jours 101911M8Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

57.93 €

1 Disponible 5 jours 102212M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

59.95 €

1 Disponible 5 jours 102612M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

44.08 €

22.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fourni

42.57 €

1 Disponible 5 jours 101611M6Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fourni

42.82 €

21.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fourni

43.57 €

1 Disponible 5 jours 102212M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-1060110Non fourni

44.84 €

1 Disponible 5 jours 102612M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fourni

48.23 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue830147Fourni

50.13 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue800151Fourni

51.90 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue740202Fourni

80.48 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue830147Fourni

82.87 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue800151Fourni

111.33 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue740202Fourni

49.62 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue830147Non fourni

50.13 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue800151Non fourni

51.13 €

25.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue740202Non fourni

68.64 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue800151Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tableau de substitution des références pour les modifications de la norme des poussoirs de cames (d12, 16)
TypeAncienne référence (d12, 16)Nouvelle référence (d12, 16)
Ancienne normeAncien six pans creuxTête à six pans creux et filetage
UréthaneCFFRRZCFFRRACFRAH
CFFRRZSCFFRRASCFRSH
CFFRRCFFRRUCFRTH
CFFRRS-CFRTSH
CFFRUZCFFRUACFTAH
CFFRUZSCFFRUASCFTSH
-CFFRUAGCFTGH
CFFRUCFFRUUCFFTH

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type R Circonférence extérieure du rouleau En uréthane
Normes de taille Série métrique Arbre Fourni

Assistance technique