Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

[ECONOMIQUE]Accouplement/Serrage à disques à couple élevé/Vis de pression (Double disque)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[ECONOMIQUE]Accouplement/Serrage à disques à couple élevé/Vis de pression (Double disque):Affichage d'image associés
TYPEMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Corps principalDisqueVis de collier / Vis de serrageCorps principalVis de collier / Vis de serrage
GCPWAlliage d'aluminiumAcier inoxydableEN 1.7220 équiv.Anodisé clairOxydé noirVis de collier
GCPSWVis de serrage

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
GCPW29-10-14
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LF1F2AVis de collierVis de serragePrix unitaire
TypeDMCouple de serrageMCouple de serrageGCPWGCPSW
(N • m)(N • m)
Serrage
GCPW
Vis de serrage
GCPSW
204566.358       8.528.8113.55.56.4M2.51.0 M30.7   
26 566.3581011     11.534.111.93.55.59  
29 566.35810111214   14.534.311.93.55.510.5M41.7  
33  6 8101112141516 16.5401346.512M31.5  
39    8101112141516181949.4164.75814M43.5M54.0   

■Valeurs caractéristiques
Référence pièceCouple admissible (N•m)Angle admissible
(°)
Désalignement latéral admissible (mm)Rigidité à la torsion statique
(N•m/ra.)
Vitesse max.
(tr/min)
Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Facteur de compensationMasse (g)
TypeDGCPWGCPSW
GCPW
GCPSW
20120.1550100001.1x10-6±0.2021919
2620.157003.3x10-6±0.203133
2930.1512005.5x10-6±0.304344
3350.215001.1x10-5±0.406065
3980.2533502.7x10-5±0.50113118
Constante d'élasticité torsionnelle statique, moment d'inertie et masse indiqués pour le diamètre d'arbre maximal.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061, 1062.

■Couple de glissement de l'arbre (N•m)
Lorsque le couple de glissement est inférieur au couple admissible, respecter la plage de couple de glissement prescrite.
Référence pièced1, d2
TypeD4566.35810111214151618
GCPW
GCPSW
201.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -------
26-1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 -----
29-1.0 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 ---
33--2.5 -2.5 3.5 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 -
39----5.58.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GCPSW20-4-4
GCPSW20-4-5
GCPSW20-4-6
GCPSW20-4-6.35
GCPSW20-4-8
GCPSW20-5-5
GCPSW20-5-6
GCPSW20-5-6.35
GCPSW20-5-8
GCPSW20-6-6
GCPSW20-6-6.35
GCPSW20-6-8
GCPSW20-6.35-6.35
GCPSW20-6.35-8
GCPSW20-8-8
GCPSW26-5-6
GCPSW26-5-6.35
GCPSW26-5-8
GCPSW26-5-10
GCPSW26-5-11
GCPSW26-6-6
GCPSW26-6-6.35
GCPSW26-6-8
GCPSW26-6-10
GCPSW26-6-11
GCPSW26-6.35-6.35
GCPSW26-6.35-8
GCPSW26-6.35-10
GCPSW26-6.35-11
GCPSW26-8-8
GCPSW26-8-10
GCPSW26-8-11
GCPSW26-10-10
GCPSW26-10-11
GCPSW26-11-11
GCPSW29-5-5
GCPSW29-5-6
GCPSW29-5-6.35
GCPSW29-5-8
GCPSW29-5-10
GCPSW29-5-11
GCPSW29-5-12
GCPSW29-5-14
GCPSW29-6-6
GCPSW29-6-6.35
GCPSW29-6-8
GCPSW29-6-10
GCPSW29-6-11
GCPSW29-6-12
GCPSW29-6-14
GCPSW29-6.35-6.35
GCPSW29-6.35-8
GCPSW29-6.35-10
GCPSW29-6.35-11
GCPSW29-6.35-12
GCPSW29-6.35-14
GCPSW29-8-8
GCPSW29-8-10
GCPSW29-8-11
GCPSW29-8-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Méthode de serrage de l'arbre

12.63 €

Disponible 5 jours 442028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 452028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 462028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 46.352028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 482028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 552028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 562028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 56.352028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 582028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 662028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 66.352028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 682028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 6.356.352028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 6.3582028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

12.63 €

Disponible 5 jours 882028.810.1+0.2/-0.21.1x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 562634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 56.352634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 582634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5102634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 662634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 66.352634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 682634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6102634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.356.352634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.3582634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35102634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 882634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 8102634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 8112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 10102634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 10112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 11112634.120.15+0.2/-0.23.3x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 552934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 562934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 56.352934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 582934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5102934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5112934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5122934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 5142934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 662934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 66.352934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 682934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6102934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6112934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6122934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6142934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.356.352934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.3582934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35102934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35112934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35122934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 6.35142934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 882934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 8102934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 8112934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

14.35 €

Disponible 5 jours 8122934.330.15+0.3/-0.35.5x10-6Vis de serrage

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Pour servomoteurs
Caractéristiques Type à couple élevé / Absence de jeu Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau du disque Acier inoxydable
Simple/Double Double

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique