[PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage

[PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • [PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage
  • [PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage
  • [PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE]Accouplements/Oldham/serrage/vis de serrage:Affichage d'image associés
TYPEMatériauTraitement de surfaceAccessoire
MoyeuEntretoiseMoyeu
GCOCAlliage d'aluminiumPolyacétalAnodisé clairVis de collier
GCOVis de serrage

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
GCOC20-6-6
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LtFAVis de serrage /
Vis de collier
Prix unitaire
TypeDMCouple de serrage
(N • m)
Serrage
GCOC
16  56      72912.5435M2.51 
20   66.358    9331456.5 
25    6.35810   113916.563.89M31.5 
32     81011121414.5451974.511M42.5 
Vis de serrage
GCO
1634566.35     718743.5-M30.7 
20 4566.358    923954.5M41.7 
25  566.35810   11281165.5M54 
32     810 121414.5331376.5M67 
■Valeurs caractéristiques
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Vitesse de rotation max (tr/min)Moment d'inertie (kg • m3)Masse (g)
TypeD
GCOC160.731.0 100004.4x10-711
201.21.5 1.2x10-620
252.02.0 3.3x10-637
324.52.5 1.4x10-670
GCO160.731.0 100002.2x10-76
201.21.5 6.9x10-713
252.02.0 2.1x10-623
324.52.5 6.5x10-645
Les valeurs de moment d'inertie et de masse sont indiquées pour un diamètre d'arbre maximal.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GCO16-3-3
GCO16-3-4
GCO16-3-5
GCO16-3-6
GCO16-3-6.35
GCO16-4-4
GCO16-4-5
GCO16-4-6
GCO16-4-6.35
GCO16-5-5
GCO16-5-6
GCO16-5-6.35
GCO16-6-6
GCO16-6-6.35
GCO16-6.35-6.35
GCO20-4-4
GCO20-4-5
GCO20-4-6
GCO20-4-6.35
GCO20-4-8
GCO20-5-5
GCO20-5-6
GCO20-5-6.35
GCO20-5-8
GCO20-6-6
GCO20-6-6.35
GCO20-6-8
GCO20-6.35-6.35
GCO20-6.35-8
GCO20-8-8
GCO25-5-5
GCO25-5-6
GCO25-5-6.35
GCO25-5-8
GCO25-5-10
GCO25-6-6
GCO25-6-6.35
GCO25-6-8
GCO25-6-10
GCO25-6.35-6.35
GCO25-6.35-8
GCO25-6.35-10
GCO25-8-8
GCO25-8-10
GCO25-10-10
GCO32-8-8
GCO32-8-10
GCO32-8-12
GCO32-8-14
GCO32-10-10
GCO32-10-12
GCO32-10-14
GCO32-12-12
GCO32-12-14
GCO32-14-14
GCOC16-5-5
GCOC16-5-6
GCOC16-6-6
GCOC20-6-6
GCOC20-6-6.35
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Méthode de serrage de l'arbre

7.44 €

Disponible 5 jours 63316180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 63416180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 63516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 63616180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 636.3516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 64416180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 64516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 64616180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 646.3516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 65516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible Jour même

Stock

65616180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 656.3516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 66616180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 666.3516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.44 €

Disponible 5 jours 66.356.3516180.712.2x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 64420231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 64520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 64620231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 646.3520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 64820231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 65520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 65620231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 656.3520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 65820231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 66620231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 666.3520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 66820231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 66.356.3520231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 66.35820231.21.56.9x10-7Vis de serrage

7.86 €

Disponible 5 jours 68820231.21.56.9x10-7Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6552528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6562528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 656.352528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6582528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible Jour même

Stock

65102528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6662528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 666.352528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6682528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible Jour même

Stock

66102528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 66.356.352528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 66.3582528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible Jour même

Stock

66.35102528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 6882528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 68102528222.1x10-6Vis de serrage

9.18 €

Disponible 5 jours 610102528222.1x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 68832334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 681032334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 681232334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 681432334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6101032334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6101232334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6101432334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6121232334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6121432334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.34 €

Disponible 5 jours 6141432334.52.56.5x10-6Vis de serrage

11.22 €

Disponible 5 jours 65516290.714.4x10-7Serrage

11.22 €

Disponible 5 jours 65616290.714.4x10-7Serrage

11.22 €

Disponible 5 jours 66616290.714.4x10-7Serrage

12.00 €

Disponible 5 jours 66620331.21.51.2x10-6Serrage

12.00 €

Disponible 5 jours 666.3520331.21.51.2x10-6Serrage

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Désalignement angulaire admissible(deg) 3
Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique