Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYPE | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
GSASL | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis de serrage |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
GSASL20 | - | 6 | - | 8 |
Référence pièce | d1 | d2 | L | ℓ | Vis de serrage | F | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | M (normal) | Couple de serrage (N•m) | |||||||||||||
Vis de serrage GSASL | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 | 6.4 | M3 | 0.7 | 3 | |||||||
5 | 5 | 8 | ||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 26 | 7 | |||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
25 | 6 | 10 | 31 | 8 | M4 | 1.7 | 4 | |||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
32 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 41 | 11 | 6 | ||||||||
12 | 12 | 14 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Désalignement latéral (mm) | Désalignement angulaire admissible (°) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
GSASL | 16 | 0.5 | 10000 | 6.5x10-7 | 44 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 9 |
20 | 1 | 1.5x10-6 | 110 | 16 | |||||
25 | 2 | 4.2x10-6 | 215 | 0.15 | ±0.5 | 27 | |||
32 | 4 | 1.6x10-5 | 420 | 64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 6.5x10-7 | |
16.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 6.5x10-7 | |
16.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 6.5x10-7 | |
16.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 6.5x10-7 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 1.5x10-6 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 1.5x10-6 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 1.5x10-6 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 1.5x10-6 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | +0.4/-0.4 | 1.5x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 8 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.35 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 4.2x10-6 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | |
24.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 14 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 |
Loading...
Nom de la série | À fente | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 10000 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 | Normal/court | Standard | Méthode de serrage de l'arbre | Vis de serrage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles