Roulement avec uréthane serti

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulement avec uréthane serti:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-D
C-UMBB4-13
 
Référence pièceDBD1r
(min.)
Dimension relativeRoulement utiliséPrix unitaire
TypedDs
(min.)
R1
(max.)
C-UMBB413490.1550.1684ZZ 
5164*130.26.60.2695ZZ 
6205150.27.60.2696ZZ 
*Noter que la dimension B est différente de C-UMBB5-16 et UMBB5-16 qui apparaissent P.1151. Dans UMBB5-16, B=5. De plus, dans C-UMBB5-16, les arbres de roulements moulés en uréthane inclus P.1155 ne sont pas non plus disponibles.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-UMBB4-13
C-UMBB5-16
C-UMBB6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
D.I. d
(Ø)

4.69 €

1 Jour même

Stock

101344

4.56 €

1 5 jours 101645

4.81 €

1 5 jours 102056

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulement avec uréthane serti:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Roulement avec uréthane serti:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du roulement EN 1.3505 Equiv. Type à bague externe, type Type plat Matériau de la surface Uréthane (général)
Type de montage Trou Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères) Dureté Shore A90
Couleur Noir

Assistance technique